StarTech.com
Nouveau

Câble Lightning vers USB-C de 1 m en blanc - Cértifié Apple MFi

Câble USB durable USB Type-C vers Lightning | Fibre d'aramide | Protection EMI | Gaine de câble TPE

Nº de produit : RUSBCLTMM1MW

  • Chargez vos appareils à l'aide d'un câble Lightning certifié MFi conçu pour résister à votre utilisation quotidienne
  • Câble Lightning robuste renforcé de fibre aramide Kevlar pour une résistance élevée, cinq fois supérieure à celle de l'acier
  • Atténuation des tensions étendue, testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°
En voir plus
  • Doté d'une gaine en TPE souple, il permet des connexions flexibles avec ce câble Lightning vers USB d'un mètre
  • Ce câble Lightning pour utilisation intensive est doté d'une protection métallique autour de la carte de circuit imprimé pour fournir un blindage contre les IEM
€ 20,99 EUR hors TVA
€ 25,40 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/32 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 0.6 cm [0.2 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1000 mm [39.4 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 170 mm [6.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Poids brut 21 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Lightning de 1 m

Certifications

Produits associés

Câble USB Type-C vers Lightning de 1 m - Certifié MFi - Noir
Nouveau
RUSBCLTMM1MB
Câble USB Type-C vers Lightning de 1 m - Certifié MFi - Noir

Cordon USB Type-C vers Lightning | Longueur de 1 m | Gaine TPE | Certification MFi

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Câble USB C vers Lightning 2 m - Certifié Apple MFi - Noir
Nouveau
RUSBCLTMM2MB
Câble USB C vers Lightning 2 m - Certifié Apple MFi - Noir

Cordon USB Type-C vers Lightning | Longueur de 2 m | Gaine TPE | Certification MFi

€ 20,99 hors TVA
€ 25,40 incluant TVA
Câble Lightning vers USB-C de 2 m en blanc - Cértifié Apple MFi
Nouveau
RUSBCLTMM2MW
Câble Lightning vers USB-C de 2 m en blanc - Cértifié Apple MFi

Câble USB durable USB Type-C vers Lightning | Fibre d'aramide | Protection EMI | Gaine de câble TPE

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA