StarTech.com

Adaptateur USB 2.0 USB-C vers Micro USB - M/F

Branchez votre appareil mobile USB Type-C à un hôte USB-A au moyen d’un câble Micro-USB

Nº de produit : USB2CUBADP

  • Utilisez vos câbles Micro USB existants pour charger et synchroniser vos appareils USB-C les plus récents
  • Format compact, qui convient à merveille à tous les étuis de transport
  • Bénéficie d'une garantie à vie pour la fiabilité
€ 11,99 EUR hors TVA
€ 14,51 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 2 g [0.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 4 g [0.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers Micro-USB - USB 2.0

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF
USB31CAADP
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un périphérique USB d'ancienne génération grâce à cet adaptateur robuste

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M
USB31CC1M
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M

Branchez vos appareils USB Type-C

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)
USB31AC1M
Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)

Câble USB-A vers USB-C™ | Certifié USB-IF | USB 3.1 (10 Gbps)

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
Câble USB 3.1 USB-C vers Micro-B de 1 m - M/M
USB31CUB1M
Câble USB 3.1 USB-C vers Micro-B de 1 m - M/M

Branchez des appareils USB Micro-B à votre hôte USB-C grâce à ce câble durable de 1 mètre

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M
USB2AC1M
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M

Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur portable ou de bureau

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-A de 2 m - M/M - Certifié USB-IF
USB2AC2M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-A de 2 m - M/M - Certifié USB-IF

Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur, sur de longues distances

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M
USB2CB1M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M

Branchez des appareils USB 2.0 USB-B à votre ordinateur USB-C hôte

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF
USB2CC1M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C, comme votre MacBook ou Chromebook, à partir d’un chargeur secteur USB-C

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 2 m - M/M - Noir - Certifié USB-IF
USB2CC2M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 2 m - M/M - Noir - Certifié USB-IF

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C sur des distances plus grandes

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA