StarTech.com

Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 3 m - USB 2.0 - Noir

Alimentez vos appareils USB Type-C sur de plus longues distances

Nº de produit : USB2C5C3M

  • Certifié USB-IF
  • Fournit jusqu'à 5 A d'alimentation pour permettre le chargement rapide de vos appareils mobiles ou l'alimentation de votre ordinateur portable équipé de ports USB-C
  • Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3
  • Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
€ 23,99 EUR hors TVA
€ 29,03 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Alimentation
Power Delivery 100W
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/26 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.5 cm [0.2 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 164 g [5.8 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 170 g [6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C

Certifications

Produits associés

Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 50 cm - USB 2.0 - Noir
USB2C5C50CM
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 50 cm - USB 2.0 - Noir

Alimentez vos appareils USB Type-C avec un encombrement minimal

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 1 m - USB 2.0 - Noir
USB2C5C1M
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 1 m - USB 2.0 - Noir

Alimentez vos appareils USB Type-C

€ 16,99 hors TVA
€ 20,56 incluant TVA
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 2 m - USB 2.0 - Noir
USB2C5C2M
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 2 m - USB 2.0 - Noir

Alimentez vos appareils USB Type-C

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 2 m - USB 2.0 - Blanc
USB2C5C2MW
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 2 m - USB 2.0 - Blanc

Alimentez vos appareils USB Type-C

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (5A) de 4 m - M/M - USB 2.0 - Certifié USB-IF
USB2C5C4M
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (5A) de 4 m - M/M - USB 2.0 - Certifié USB-IF

Alimentez vos appareils USB Type-C sur de plus longues distances

€ 23,99 hors TVA
€ 29,03 incluant TVA