StarTech.com

Câble USB 2.0 Type-C vers Mini-B de 2 m

Connectez vos appareils USB 2.0 Mini-B à un ordinateur équipé d'un port USB Type-C ou Thunderbolt 3

Nº de produit : USB2CMB2M

  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
  • Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
€ 11,99 EUR hors TVA
€ 14,51 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 54 g [1.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 57 g [2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers Mini-B

Certifications