StarTech.com

Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550

Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express

Nº de produit : PEX4S553B

  • Conception monopuce native
  • Inclut un pleine hauteur et faible encombrement/demi-hauteur
  • Chemin de transmission/réception de profondeur de PEPS 256 octets sur puce, pour chaque port.
En voir plus
  • PCI Express voie unique (x1) avec débit jusqu'à 2,5 Gb/s.
  • Prise en charge du contrôle du flux de matériel et logiciel.
  • Prend en charge les vitesses de transfert de données jusqu'à 250 Kb/s sur chaque port.
  • Conforme aux spécifications de base PCI Express révision 1.0a
  • Contrôle du flux hors bande automatisé à l’aide de CTS/RTS et DSR/DTR.
€ 126,99 EUR hors TVA
€ 153,66 EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

La carte série 4 ports PCI Express PEX4S553B (avec câble de commande) permet d'ajouter 4 ports de série RS232 grâce à une seule fente d'extension PCI-E et un câble inclus 1 à 4 qui permet d'ajouter 4 ports de série à une fente unique à faible encombrement. Cette carte série comporte une puce unique native qui produit une fiabilité et une vitesse optimales en réduisant la charge de l'unité centrale jusqu'à 48 % par rapport aux cartes série à puce pont traditionnelles. Une solution économique pour brancher des périphériques série traditionnels à des ordinateurs compatibles PCI-E. L'adaptateur série multiport inclut des supports pleine hauteur et faible encombrement/demi-hauteur convenant à des ordinateurs standard et à format réduit. Il est compatible avec une vaste gamme de systèmes d'exploitation, y compris Windows®, Linux et MAC OS. Ce produit remplace notre carte PEX4S552B. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • La conception puce unique native, voie unique PCI Express réduisant la charge de l’unité centrale permet de garantir des performances optimales du système (jusqu'à 48 % de charge de l'unité centrale en moins)
  • Inclut à la fois des supports d'encombrement standard et de faible encombrement/demi-hauteur, ce qui en fait la carte idéale pour toutes les applications, y compris les applications intégrées de petit format
  • La conception du câble de dérivation fait en sorte qu'il ne faut qu'une seule fente d'extension pour ajouter 4 ports série à un système.

Applications

Point de vente (lecteurs de carte de crédit/débit POS, imprimantes de reçus, lecteurs de code barre, caisses enregistreuses, balances).

Fabrication (machines à commande numérique, équipement de commande de processus, lecteurs de code à barres, imprimantes série)

Se connecte à tous les périphériques parallèles et série spécialisés, comme les imprimantes, les scanners, les adaptateurs de terminal RNIS, les lecteurs CD-R/RW, les lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire.

Contrôle de l'environnement (éclairage, température, horloges)

Loisirs (terminaux de loterie vidéo, machines à sous, systèmes de jeux).

Soins de santé (équipement de surveillance des patients, postes infirmiers, modems)

Sécurité (contrôle UPS, panneaux de clé d'accès, caméras vidéo, lecteurs de carte, modems)

Hôtels/restaurants (imprimantes série, lecteurs de code barre, clavier, souris, imprimante de reçus, lecteur de carte de crédit/débit).

Grand public (modems, PDA, appareils photos numériques, imprimantes)

Mise en réseau RNIS

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9904CV-AA
Interface Série
Nombre de ports 4
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Bits de données 5, 6, 7, 8
Débit en bauds max. 230,4 Kb/s
Parité Even, Odd, None, Space and Mark
PEPS 256 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 4 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions Only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 68.5 mm [2.7 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur du produit 80.5 mm [3.2 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.3 kg [0.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série PCI Express 4 ports
1 - Câble de dérivation
1 - Support pleine hauteur
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions Only

Certifications

Produits associés

Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950
PEX4S952
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950

Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express

€ 122,99 hors TVA
€ 148,82 incluant TVA
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950
PEX8S952
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS232 à votre ordinateur via une fente PCI Express

€ 237,99 hors TVA
€ 287,97 incluant TVA
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 8 Ports Série RS232 - UART 16950
PEX8S950LP
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 8 Ports Série RS232 - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS-232 à votre ordinateur via une fente PCI Express demi-hauteur

€ 237,99 hors TVA
€ 287,97 incluant TVA
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550
PEX2S553
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 2 Ports Série RS232 - UART 16550
PEX2S553LP
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 2 Ports Série RS232 - UART 16550

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un emplacement d’extension PCI

€ 49,99 hors TVA
€ 60,49 incluant TVA
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16950
PEX2S952
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16950

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur pleine hauteur ou faible encombrement via un logement PCI Express.

€ 49,99 hors TVA
€ 60,49 incluant TVA
Carte PCI Express à faible encombrement avec 2 ports série RS232 DB9 - UART 16950
PEX2S952LP
Carte PCI Express à faible encombrement avec 2 ports série RS232 DB9 - UART 16950

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

€ 49,99 hors TVA
€ 60,49 incluant TVA
Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550
PEX2S5531P
Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550

Permet d’ajouter 1 port parallèle et 2 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou faible encombrement via un logement d’extension PCI Express

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA
Carte Série RS232 PCI Express avec 2 ports - UART 16950
PEX2S950
Carte Série RS232 PCI Express avec 2 ports - UART 16950

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via une fente d’extension PCI Express

€ 59,99 hors TVA
€ 72,59 incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements

Pilotes :
Manuel :
Fiche technique