StarTech.com

Hub industriel USB vers série RS232 / RS422 / RS485 à 8 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV

Ajoutez huit ports prenant en charge trois protocoles série pour connecter facilement des appareils série à votre ordinateur via USB, avec une protection contre les décharges électrostatiques 15 kV

Nº de produit : ICUSB234858I

  • Convertit un port USB unique en huit ports série RS232/RS422/RS485 grâce à la connexion USB 2.0 dotée de quatre modes : RS232, RS422 et RS485 à 4 fils et 2 fils
  • Protection contre les décharges électrostatiques +/15 kV (niveau 4) pour éliminer les émissions de bruit et les surtensions électriques
  • Rail DIN et fixation murale
En voir plus
  • Logement métallique IP30 robuste pour hub et verrouillage à vis pour la connexion hôte, idéal pour les environnements industriels difficiles
  • Vitesses de transfert jusqu'à 921,6 Kb/s
  • Port hub USB 2.0 unique (passthrough) pour une installation en série ou pour la connexion d'un périphérique USB supplémentaire à l'hôte
  • Extension de port de communication avec rétention COM
  • Auto-alimenté avec adaptateur d'alimentation externe inclus
€ 527,99 EUR hors TVA
€ 638,87 EUR incluant TVA

Présentation

Ajoutez des ports communication supplémentaires à votre ordinateur portable ou de bureau rapidement et facilement. Cet adaptateur série USB vers RS232/422/485 vous permet de connecter vos appareils série via un port USB externe.

Prend en charge plusieurs protocoles série

L'adaptateur série polyvalent convertit un port USB unique en huit ports série RS232/RS422/RS485, ce qui vous permet de connecter, de surveiller et de contrôler un grand nombre d'appareils série, tels que les capteurs, les lecteurs de codes-barres et les panneaux de signalisation DEL. Il prend en charge quatre modes de fonctionnement, notamment RS232, RS422 et RS485 à 4 fils et 2 fils.

Convient parfaitement aux environnements difficiles

Grâce à son encastrement métallique IP30 robuste, l'adaptateur série est conçu pour répondre aux exigences extrêmes des environnements difficiles et stratégiques. Il fournit une protection contre les décharges électrostatiques +/15 kV, ce qui contribue à diminuer les temps d'arrêt dans les environnements industriels où les lignes de communication sont le plus exposées aux émissions de bruit ou aux pointes de tension soudaines.

L'adaptateur série offre des options de montage flexibles, grâce à un support de fixation mural intégré et un kit de montage sur rail DIN inclus. Le câble USB fourni est également équipé d'un système de verrouillage à vis pour la connexion hôte et pour le connecteur USB-B, afin d'éviter toute déconnexion accidentelle.

Transferts de données rapides

L'adaptateur série est équipé de UART haute vitesse, offrant des vitesses de transfert de données jusqu'à 921 Kb/s dans les modes de fonctionnement RS232/422/485.

Le modèle ICUSB234858I bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez vos appareils série RS232, RS422 et RS485 via le port USB de votre ordinateur pour accéder facilement aux lecteurs de codes-barres, aux imprimantes de reçus et aux autres appareils série

Permet la connexion, la surveillance et la commande de capteurs et d’équipement industriels/automobiles.

Programmez les panneaux signalisation DEL et numériques à l'aide de ports de communication série

Connexion à un récepteur satellite, un modem de série ou un PDA doté de la synchronisation série.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset FTDI - FT4232H
Genesys Logic - GL825
Interface Série
Nombre de ports 8
Style de port Hub externe
Type de bus USB 2.0
Performance
Bits d'arrêt 1, 2
Bits de données 7, 8
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
Parité Odd, Even, Mark, Space, None
Protection contre les surtensions Protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions à 15 kV
Protocole série RS-232/422/485
Taille de mémoire tampon 2 KB
Vitesse max. de transfert de données 921,6 Kbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Femelle
8 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Indicateurs
Indicateurs lumineux 8 - Ensembles de 4 - mode du port
8 - Port d'envoi
8 - Port de réception
1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 36 W
Courant de sortie 3.0 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 128 mm [5 in]
Longueur du produit 219 mm [8.6 in]
Poids du produit 688 g [24.3 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1.6 kg [3.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub série USB
1 - Câble USB-B avec verrouillage à vis vers USB-A de 2 m
1 - Kit de rail DIN
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports
ICUSB2328
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

Ajoutez huit ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

€ 251,99 hors TVA
€ 304,91 incluant TVA
Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage en rack
ICUSB23208FD
Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage en rack

Transformez un port USB unique en huit ports série et connectez plusieurs hubs ensemble pour obtenir une solution évolutive

€ 317,99 hors TVA
€ 384,77 incluant TVA
Hub série RS232 à 16 ports - Adaptateur USB vers 16x DB9 RS232 à montage en rack
ICUSB23216FD
Hub série RS232 à 16 ports - Adaptateur USB vers 16x DB9 RS232 à montage en rack

Convertissez un port USB en 16 ports série RS232 dans un châssis montable en rack, de qualité industrielle, et installez plusieurs hubs en série pour une solution évolutive

€ 606,99 hors TVA
€ 734,46 incluant TVA
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI
ICUSB2321F
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI

Ajoutez un port série RS232 grâce à la mémorisation du port de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle / Mâle
ICUSB232V2
Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle / Mâle

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

€ 18,99 hors TVA
€ 22,98 incluant TVA
Câble adaptateur USB vers port série DB9 - DB25 avec adaptateur DB9 DB25
ICUSB232DB25
Câble adaptateur USB vers port série DB9 - DB25 avec adaptateur DB9 DB25

Ajoutez un port série RS232 à un ordinateur portable ou à un ordinateur de bureau grâce à ce câble adaptateur USB plug-and-play

€ 18,99 hors TVA
€ 22,98 incluant TVA
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 1 port avec isolation optique
ICUSB2321FIS
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 1 port avec isolation optique

Ajoutez un port série RS232 grâce à l'isolation du circuit de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

€ 122,99 hors TVA
€ 148,82 incluant TVA
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Câble adaptateur USB vers série DB9 de 90 cm - Alimentation USB
ICUSB232SM3
Câble adaptateur USB vers série DB9 de 90 cm - Alimentation USB

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Adaptateur 1 port USB vers Série RS232 avec Isolation 5kV et Protection Électrostatique 15kV (ESD)
ICUSB232IS
Adaptateur 1 port USB vers Série RS232 avec Isolation 5kV et Protection Électrostatique 15kV (ESD)

Ajoutez un port série RS232 à isolation galvanique et protection contre les décharges d'électricité statique via un port USB (montable sur rail DIN)

€ 99,99 hors TVA
€ 120,99 incluant TVA
Câble adaptateur / Convertisseur Micro USB vers série RS232 DB9 pour Android avec la charge USB
ICUSBANDR232
Câble adaptateur / Convertisseur Micro USB vers série RS232 DB9 pour Android avec la charge USB

Ajoutez un port série RS232 à votre smartphone ou tablette Android par Micro USB avec des capacités de charge USB

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Adaptateur USB vers 1 port série DB9 RS232 avec câble USB détachable A vers B de 1,8m
ICUSB232D
Adaptateur USB vers 1 port série DB9 RS232 avec câble USB détachable A vers B de 1,8m

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via un câble USB détachable

€ 18,99 hors TVA
€ 22,98 incluant TVA
Câble adaptateur USB vers série/parallèle 1s1p 91 cm
ICUSB2321284
Câble adaptateur USB vers série/parallèle 1s1p 91 cm

Ajoutez un port série RS232 et un port parallèle IEEE 1284 à votre ordinateur grâce à une seule connexion USB

€ 38,99 hors TVA
€ 47,18 incluant TVA
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232
ICUSB232C2
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

€ 46,99 hors TVA
€ 56,86 incluant TVA
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication
ICUSB2322F
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication

Ajoutez deux ports série RS232 grâce à la mémorisation de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

€ 61,99 hors TVA
€ 75,01 incluant TVA
Hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports à fixation murale avec clips de rail DIN
ICUSB2322I
Hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports à fixation murale avec clips de rail DIN

Ajoutez 2 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

€ 70,99 hors TVA
€ 85,90 incluant TVA
Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus
ICUSB2324
Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus

Ajoutez quatre ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

€ 99,99 hors TVA
€ 120,99 incluant TVA
Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural
ICUSB2324I
Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural

Ajoutez 4 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

€ 121,99 hors TVA
€ 147,61 incluant TVA
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
ICUSB2324X
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur

Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

€ 123,99 hors TVA
€ 150,03 incluant TVA
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Câble adaptateur DCE USB vers série RS232 DB9 null modem 1 port avec FTDI

Ajoutez un port série RS232 null modem à votre ordinateur portable ou de bureau par USB

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM
ICUSB2324852
Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM

Ajoutez la prise en charge RS232, RS422 et RS485 à votre ordinateur de bureau ou portable par le biais d'un USB

€ 126,99 hors TVA
€ 153,66 incluant TVA