StarTech.com

Câble adaptateur USB-C vers série

Connectez un périphérique RS232 (DB9) à votre appareil USB-C

Nº de produit : ICUSB232C

  • Adaptateur USB-C vers port série RS232 DB9 direct
  • Débit en bauds haute vitesse de 921,6 Kb/s
  • Compatible avec Windows®, macOS® et Linux
  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
€ 30,99 EUR hors TVA
€ 37,50 EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur USB-C™ vers série vous permet de connecter vos appareils USB-C à votre équipement série d'ancienne génération. En convertissant un port USB-C de votre ordinateur portable ou de bureau en port série RS232 DB9, il offre une solution de connexion économique aux appareils série comme les terminaux de vente, les modems série, les équipements industriels et une large variété d'autres périphériques RS232.

Connexion facile

Le câble adaptateur RS232 est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows®, macOS et Linux®, pour une intégration facile aux environnements mixtes.

Adapté aussi bien aux applications mobiles que de bureau

L'adaptateur USB-C vers série étant alimenté via USB, aucune alimentation externe supplémentaire n'est nécessaire. Cette solution compacte est facile à transporter avec votre ordinateur portable partout où vous allez.

Le modèle ICUSB232C bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Administrateurs IT qui souhaitent doter les ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et serveurs récents non équipés d’un port RS232 de fonctionnalités antérieures

Connexion aux lecteurs de code-barres, aux imprimantes de reçu et ux autres périphériques de point de vente.

Connexion, surveillance et commande de capteurs et d’autres équipements industriels/automobiles fragiles

Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Prolific - PL2303RA
Interface Série
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie USB 1.1/2.0 RS232
Style de port Câbles adaptateurs
Type de bus USB-C
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux Aucun, marche/arrêt, RTS/CTS, DTR/DSR
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
MTBF 30 000 heures
Parité Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
PEPS 512 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.11 et 10.14
Linux 2.6.x à 4.4.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un port USB-C disponible
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~65 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 30 mm [1.2 in]
Longueur du produit 430 mm [16.9 in]
Poids du produit 36 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 52 g [1.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur série
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.11 et 10.14
Linux 2.6.x à 4.4.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB-C vers série DB9 RS232 avec rétention COM
ICUSB232PROC
Câble adaptateur USB-C vers série DB9 RS232 avec rétention COM

Ajoutez un port série grâce à cet USB-C vers série avec rétention de port de communication

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle / Mâle
ICUSB232V2
Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle / Mâle

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

€ 18,99 hors TVA
€ 22,98 incluant TVA
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Câble adaptateur DCE USB vers série RS232 DB9 null modem 1 port avec FTDI

Ajoutez un port série RS232 null modem à votre ordinateur portable ou de bureau par USB

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI
ICUSB2321F
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI

Ajoutez un port série RS232 grâce à la mémorisation du port de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Câble adaptateur USB vers série DB9 de 90 cm - Alimentation USB
ICUSB232SM3
Câble adaptateur USB vers série DB9 de 90 cm - Alimentation USB

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232
ICUSB232C2
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

€ 46,99 hors TVA
€ 56,86 incluant TVA
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication
ICUSB2322F
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication

Ajoutez deux ports série RS232 grâce à la mémorisation de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

€ 61,99 hors TVA
€ 75,01 incluant TVA
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports
ICUSB2328
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

Ajoutez huit ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

€ 251,99 hors TVA
€ 304,91 incluant TVA
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
ICUSB2324X
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur

Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

€ 123,99 hors TVA
€ 150,03 incluant TVA

Accessoires