StarTech.com

Convertisseur série RS232 vers TTL - Adaptateur TTL bidirectionnel - DB9 - F/M

Convertissez facilement un signal série RS232 (-12 à +12 V) en un signal TTL (0 à +5 V)

Nº de produit : IC232TTL

  • Assure une connectivité série RS232 vers TTL en toute simplicité
  • Prend en charge des communications bidirectionnelles à des débits en bauds pouvant atteindre 115,2 Kb/s
  • Configuration rapide et simple, sans logiciel ni pilote
En voir plus
  • Conception compacte
  • Modèle robuste avec une plage de températures de fonctionnement étendue
€ 45,99 EUR hors TVA
€ 55,65 EUR incluant TVA

Présentation

Ce convertisseur RS232 vers TTL vous permet de brancher des périphériques qui utilisent des ports série RS232 à des appareils qui ne communiquent que par signaux logiques transistor-transistor (TTL). Voici une solution pratique et économique de conversion RS232 en TTL grâce à laquelle vous pourrez brancher de l'équipement en respectant les besoins en signaux.

Conversion rapide et fiable de signaux

Ce convertisseur série est parfait pour les communications de courte portée entre deux appareils. Il peut aussi servir à brancher votre ordinateur à des systèmes de microcontrôleur intégrés et à des appareils de robotique industrielle. Ce convertisseur fiable transforme facilement des signaux RS232 à haute tension (de -12 à +12 V) en signaux TTL à basse tension (de 0 to +5 V), et assure la communication bidirectionnelle de données à des débits en bauds pouvant atteindre 115,2 Kb/s.

Plate-forme autonome facilitant la configuration

Grâce à son format compact, vous pourrez facilement brancher votre équipement TTL à n'importe quel appareil comportant un port série RS232 DB9, comme un ordinateur ou un appareil industriel de contrôle, tout ça sans ordinateur ni pilote. En outre, si votre périphérique hôte ne possède pas de port RS232 d'origine, vous pourrez toujours brancher ce convertisseur polyvalent à un adaptateur série USB vers RS232 (SKU : ICUSB232D, vendu séparément).

S'intègre aux environnements mixtes

Le convertisseur reste fiable à des températures extrêmes (de -40 °C à 85 °C), ce qui permet de l'utiliser dans de multiples lieux de travail.

Le modèle IC232TTL bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Parfait dans les usines où les signaux TTL sont utilisés dans des microcontrôleurs et de l'équipement électronique intégré

Branchez-vous à de l'équipement qui ne communique que par signaux TTL à partir de votre appareil RS232 source

Surveillez et commandez des capteurs et des appareils industriels/automobiles

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Texas Instruments - CD4093
Interface Série
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie RS232
TTL (Transistor-transistor logic)
EIA/TIA
Style de port Câbles adaptateurs
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 7, 8
Contrôle de flux Contrôle du flux logiciel
Débit en bauds max. 115,2 Kb/s
Longueur max. de câble 5 m [16.4 ft]
Parité None, Odd, Even, Mark, Space
Prise en charge duplex complet Oui
Protocole série RS-232 / TTL
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Périphérique/port série RS232 DB-9 disponible
Périphérique/port série TTL DB-9 disponible
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 34 mm [1.3 in]
Longueur du produit 63 mm [2.5 in]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 81 g [2.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur série RS232 vers TTL
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB vers 1 port série DB9 RS232 avec câble USB détachable A vers B de 1,8m
ICUSB232D
Adaptateur USB vers 1 port série DB9 RS232 avec câble USB détachable A vers B de 1,8m

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via un câble USB détachable

€ 18,99 hors TVA
€ 22,98 incluant TVA
Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle / Mâle
ICUSB232V2
Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle / Mâle

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

€ 18,99 hors TVA
€ 22,98 incluant TVA
Câble adaptateur / Convertisseur Micro USB vers série RS232 DB9 pour Android avec la charge USB
ICUSBANDR232
Câble adaptateur / Convertisseur Micro USB vers série RS232 DB9 pour Android avec la charge USB

Ajoutez un port série RS232 à votre smartphone ou tablette Android par Micro USB avec des capacités de charge USB

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Adaptateur 1 port USB vers Série RS232 avec Isolation 5kV et Protection Électrostatique 15kV (ESD)
ICUSB232IS
Adaptateur 1 port USB vers Série RS232 avec Isolation 5kV et Protection Électrostatique 15kV (ESD)

Ajoutez un port série RS232 à isolation galvanique et protection contre les décharges d'électricité statique via un port USB (montable sur rail DIN)

€ 99,99 hors TVA
€ 120,99 incluant TVA
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI
ICUSB2321F
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI

Ajoutez un port série RS232 grâce à la mémorisation du port de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Câble adaptateur DCE USB vers série RS232 DB9 null modem 1 port avec FTDI

Ajoutez un port série RS232 null modem à votre ordinateur portable ou de bureau par USB

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural
ICUSB2324I
Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural

Ajoutez 4 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

€ 121,99 hors TVA
€ 147,61 incluant TVA

Accessoires