Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Carte contrôleur PCI à 2 ports IDE

Nº de produit : PCIIDE2

Ajoutez 2 connecteurs IDE internes à un ordinateur via un slot PCI

Spécifications techniques
  • Deux connecteurs IDE à deux voies

  • Prise en charge de disques durs comprenant Ultra ATA/133 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 133 Mo/s

  • LBA 48 bits

  • Conformité aux spécifications PCI révision 2.2

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 49,99 EUR hors TVA
€ 60,49 incluant TVA

Nº: PCIIDE2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cette carte contrôleur (Ultra ATA/133) IDE 2 ports peut être installée dans une fente PCI pour ajouter plus de capacité de stockage IDE à votre ordinateur. Offrant deux voies IDE permettant la prise en charge de deux disques par voie et des vitesses de transfert jusqu'à 133 Mo/s, cette carte peut servir de dispositif d'amorçage principal et remplacer les ports IDE intégrés ou fournir 2 ports haute vitesse supplémentaires au système. Conçue pour fournir une performance optimale avec des disques IDE/133 haute vitesse, la carte prend également en charge les disques durs de 100 Mo/s, les disques durs de 66 Mo/s, les disques durs de 33 Mo/s, les CD-ROM, les lecteurs de CD-RW et autres périphériques ATA. Pour garantir une installation sans souci, la carte contrôleur IDE comprend les pilotes de contrôleur de bus pour Windows 98/ME/NT 4/2000/XP et Vista™.
Points forts de StarTech.com
  • Deux connecteurs IDE à deux voies prennent en charge jusqu'à 4 périphériques PATA sur une seule carte
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux

Applications
  • Remplacez un port IDE défaillant de la carte mère
  • Connectez d'anciens disques durs, des lecteurs CD/DVD, des lecteurs ZIP, etc. à un système plus récent
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ITE - IT8212F
Interface IDE
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie ATA/ATAPI-6
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Support standard
Performance
Capacité max. de disque Jusqu'à 132 Go
Prise en charge du LBA 48-bit
Vitesse max. de transfert de données 133 Mo/s
Connecteur(s)
Ports internes 2 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 85 mm [3.3 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 120 mm [4.7 in]
Poids du produit 73 g [2.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI
1 - Câble IDE
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis