StarTech.com

Adaptateur Thunderbolt vers eSATA plus USB 3.0 - Convertisseur Thunderbolt

Ajoutez un port eSATA et un port de hub USB 3.0 à votre MacBook® ou ordinateur portable compatible Thunderbolt™

Nº de produit : TB2USB3ES

  • 1 port eSATA (5 Gb/s) et 1 port USB 3.0 (5 Gb/s), par une connexion Thunderbolt
  • Un étui compact et durable comportant un câble Thunderbolt intégré pour maximiser la portabilité
  • Prend en charge les vitesses de transfert de données Thunderbolt jusqu’à 10 Gb/s avec 2 voies PCl Express dédiées (une par port)
En voir plus
  • Une configuration sans effort : installation plug-and-play sur les systèmes d’exploitation pris en charge au moyen de pilotes natifs
  • Le port eSATA prend en charge les connexions SATA III/II/I
  • Le port USB 3.0 prend en charge l’UASP et est rétrocompatible avec l’USB 2.0
  • Fini argent sablé avec prises caoutchoutées, assorti au MacBook d’Apple®
  • Alimentation par bus, aucune source d’alimentation externe requise
€ 123,99 EUR hors TVA
€ 150,03 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

L’adaptateur Thunderbolt™ vers eSATA + USB 3.0 TB2USB3ES vous permet d’étendre la connectivité de votre MacBook ou de votre ordinateur portable en combinant la fonctionnalité Thunderbolt vers eSATA et Thunderbolt vers USB 3.0 en un seul adaptateur compact. Vous accédez à deux interfaces essentielles, qui ne sont pas disponibles ou sont limitées sur la plupart des systèmes équipés de la technologie Thunderbolt, ce qui vous permet de réaliser une performance rapide et fiable et vous offre plus de possibilités de connexion ainsi qu’une portabilité robuste.

Une performance rapide et fiable

Bénéficiez d’une performance rapide, efficace et fiable sur vos périphériques principaux ! Vous pouvez maintenant vous appuyer sur la bande passante de 10 Gb/s de votre port Thunderbolt pour créer une solution évolutive et rapide, qui offre une connectivité eSATA et USB 3.0.

Pour optimiser son efficacité, deux voies dédiées connectent l’adaptateur Thunderbolt directement à votre système bus PCl-E. Chaque voie possède une bande passante de 5 Gb/s, qui vous permet d’éviter efficacement les ralentissements de la performance lorsque les deux ports sont en cours d’utilisation. Equipé de la technologie révolutionnaire Thunderbolt, cet adaptateur polyvalent vous offre une connectivité rapide, simple et fiable.

Thunderbolt Performance With 2 Dedicated PCI Express Lanes

Possibilités de connexion

Profitez pleinement de vos périphériques actuels ! Cet adaptateur unique vous évite de devoir acheter des périphériques supplémentaires en vous permettant de connecter vos périphériques existants à votre port Thunderbolt. Idéal pour les disques durs externes eSATA (avec la prise en charge SATA III) ainsi que les hubs USB 3.0 (avec la prise en charge UASP) ou pour synchroniser votre tablette ou votre smartphone.

Vous pouvez même intégrer l’adaptateur à l’extrémité d’une configuration en chaîne Thunderbolt ! Connectez cet adaptateur à votre station d’accueil Thunderbolt (SKU : TBDOCKHDPBC – vendue séparément) pour élargir l’évolutivité de votre MacBook !

Connects directly to a MacBook or Laptop or integrates into the end of a Thunderbolt Daisy-Chain

Une portabilité robuste

Faites votre travail lors de vos déplacements avec élégance ! Une conception robuste et conviviale vous permet de ranger commodément l'adaptateur dans la sacoche de votre ordinateur portable. De plus, l’étui associe portabilité, durabilité et protection pour que vous puissiez emmener votre adaptateur partout.

Avec son fini argent sablé et ses prises caoutchoutées noires, cet adaptateur Thunderbolt élégant et stylé est assorti à votre MacBook Pro® ou MacBook Air®. Par ailleurs, cet adaptateur compact ne requiert aucune alimentation externe. Il comporte un câble Thunderbolt intégré et bénéficie de l’installation plug-and-play facile.

Thunderbolt to eSATA + USB 3.0 Rugged Portability

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Voir plus de

Applications

Ajoutez 2 ports de connectivité essentiels à votre MacBook Pro, MacBook Air, ordinateur portable ou Ultrabook équipé de la technologie Thunderbolt

Connectez un disque dur externe équipé de la technologie eSATA ou un boîtier externe à votre ordinateur portable grâce à un port Thunderbolt

Ajoutez un port USB 3.0 supplémentaire pour connecter vos périphériques à la maison, au bureau ou lors de vos déplacements

Idéal pour votre MacBook ou votre ordinateur portable dans un environnement de travail ou de bureau partagé

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Intel - DSL2210
ASMedia - ASM1061
ASMedia - ASM1042A
Interface eSATA
USB 3.0
Nombre de ports 2
Type de bus Thunderbolt
Performance
Prise en charge du LBA 48-bit
Prise en charge multiplicateur de port Oui
Prise en charge UASP Oui
RAID Non
Type et débit Thunderbolt - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gb/s (Thunderbolt)
5 Gb/s (eSATA)
5 Gb/s (USB 3.0)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Thunderbolt™ (20 broches) Mâle
1 - eSATA (7 broches , données) Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 20.5 mm [0.8 in]
Largeur du produit 48.5 mm [1.9 in]
Longueur de câble 130 mm [5.1 in]
Longueur du produit 78 mm [3.1 in]
Poids du produit 73 g [2.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 161 g [5.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Thunderbolt
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Certifications

Produits associés

Adaptateur Thunderbolt vers Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Convertisseur Thunderbolt
TB2USB3GE
Adaptateur Thunderbolt vers Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Convertisseur Thunderbolt

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port de hub USB 3.0 à votre MacBook® ou Ultrabook™ compatible Thunderbolt™

€ 149,99 hors TVA
€ 181,49 incluant TVA
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5
S252SMTB3
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

Ajoutez deux HDD SATA 2,5 pouces, jusqu'à 15 mm de hauteur, à votre Mac® ou PC via Thunderbolt, avec une solution de stockage bien ventilée qui aide vos disques à fonctionner sans chauffer

€ 386,99 hors TVA
€ 468,26 incluant TVA
Boîtier RAID Thunderbolt 2 pour 4 disques durs de 3,5
S354SMTB2R
Boîtier RAID Thunderbolt 2 pour 4 disques durs de 3,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

Vous consommez beaucoup de bande passante ? Nous avons la solution :
un stockage haute capacité à quatre baies, rapide comme l'éclair.

€ 634,99 hors TVA
€ 768,34 incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements

Pilotes :
Manuel :
Fiche technique