StarTech.com

Carte contrôleur RAID PCI Express 2.0 vers 3 ports SATA III 6Gb/s avec slot mSATA et HyperDuo SSD Tiering

Ajoutez 1 slot mSATA interne et 3 ports SATA III internes (6 Gb/s) à un ordinateur par le biais d'un slot PCI Express x2

Nº de produit : PEXMSATA343

  • Prise en charge de la classification automatique par niveaux des SSD HyperDuo
  • 1 slot SSD mSATA et 3 ports SATA III AHCI (6 Gb/s) via PCI Express x2
  • Prise en charge des modes matériels RAID 0 et 1 configurés par BIOS
En voir plus
  • Conformité totale avec les spécifications SATA 3.0 et rétrocompatibilité avec les disques SATA I/II (1,5/3 Gb/s)
  • Prise en charge de la commutation basée sur FIS et commande du multiplicateur de port
  • Conforme aux normes PCI Express 2.0
  • Configuration HyperDuo simple au niveau du BIOS de la carte ou via une console GUI intuitive (Windows® seulement)
  • Prise en charge de la commande TRIM avec SSD et système d'exploitation compatibles
  • Prise en charge de la mise en attente des commandes natives (NCQ) et des commandes ATA/ATAPI
  • Attache mSATA métallique intégrée durable pour fixer les SSD sans vis
  • Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur
  • Prise en charge des lecteurs HDD/SSD/optiques/Blu-Ray
€ 52,99 EUR hors TVA
€ 64,12 EUR incluant TVA

Présentation

La carte PCI Express 2.0 SATA 3 ports PEXMSATA343 avec HyperDuo permet d'ajouter à votre ordinateur un slot SSD (lecteur à état solide) mSATA interne et trois ports SATA III internes via un slot PCI-E x2, ajoutant ainsi 6 Gb/s de connexions internes qui vous permettent d'améliorer la performance globale et la capacité de stockage de votre ordinateur à l'aide de la connexion de SSD et de disques durs.

Offrant la technologie HyperDuo, cette carte SATA permet la classification automatique par niveaux des SSD pour bénéficier de la performance du stockage sur SSD, ainsi que de l'aspect économique et de la grande capacité des disques durs standard. En combinant des disques SSD et des HDD en un seul volume (jusqu'à 3 SSD et 1 HDD), la fonction HyperDuo fonctionne discrètement en arrière-plan et déplace les fichiers à utilisation fréquente vers les disques SSD pour un débit de données amélioré - jusqu'à 80 % de la performance sur SSD ! (Remarque : La fonction de classification automatique du stockage par niveau HyperDuo est compatible avec les ordinateurs utilisant un BIOS.)

La carte contrôleur PCI-E SATA prend en charge le multiplicateur de ports (MP), permettant ainsi de connecter jusqu'à 7 disques SATA à l'aide d'un seul câble (jusqu'à 4 disques via MP sur un port, et un disque sur chacun des 2 ports et du slot mSATA restants). De plus, la carte contrôleur SATA offre une solution matérielle RAID efficace avec un support RAID (0, 1) natif.


Test du débit

Configuration des disques Débit Taille du disque
1 HDD 112,81 Mo/s 2 To
1 SSD 490,28 Mo/s 120 Go
1 HDD + 1 SSD HyperDuo (Mode sans échec) 489,28 Mo/s 2 To
1 HDD + 2 SSD HyperDuo (Mode sans échec) 715,13 Mo/s 2 To
Lecteurs utilisés :
SSD : Série OCZ Vertex 3, 2,5 pouces, 120 Go (VTX3-25SAT3-120G)
Lecteur de disque dur : Western Digital Caviar Green 3,5 pouces, 2 To (WD20EARS)

Logiciel utilisé :
Appareil de mesure E/S, lecture séquentielle de 256 Ko, profondeur de la file d'attente = 10

Vous pouvez installer un SSD directement sur la carte à l'aide d'une attache métallique pratique vous permettant de contourner les problèmes d'espace souvent associés à l'utilisation de plusieurs lecteurs. De plus, la carte de contrôleur comprend aussi un support d'installation profilé/demi-hauteur pour les systèmes de format compact (SFF). 

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Obtenez le meilleur des deux mondes ; combinez la performance SSD à la capacité de disque dur standard grâce à la technologie HyperDuo
  • Optimisez les capacités de système grâce à un slot SSD mSATA interne et des vitesses de connexion SATA III
  • Augmentez le nombre total de disques durs connectés à 7 grâce à la technologie de multiplicateur de ports

Applications

Utilisez la classification par niveaux des SSD afin d'optimiser votre système pour des applications intensives d'E/S comme les suites bureautiques, l'édition photo ou vidéo, et les lecteurs multimédias

Mettez un ancien système PCI-E à niveau en lui apportant la connectivité SATA 6 Gb/s, afin de mieux utiliser les lecteurs SATA plus rapides

Ajoutez des ports SATA internes à votre ordinateur pour brancher d'autres disques de stockage et lecteurs optiques

Optimisation des sauvegardes/archivages sécurisés hors site grâce à la capacité RAID 1 intégrée

Parfait pour des solutions de stockage raid interne multi-disques

Installez un SSD interne directement à la carte pour une solution simple et discrète qui permet d'améliorer la performance globale du système informatique

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Marvell - 88SE9230
Interface SATA
Mini SATA
Nombre de ports 3
Normes de l’industrie Spécification Serial ATA 3.0
PCI Express 2.0
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
ATAPI Support Oui
Bootable Oui
Capacité max. de disque Actuellement testée avec des disques durs pouvant atteindre 4 To chacun
Modes RAID pris en charge JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
RAID 0 (entrelacement de disques)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 3 (can only use 1 PM at a time)
Prise en charge du LBA 48-bit
Prise en charge multiplicateur de port Oui
RAID Oui
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Ports internes 3 - SATA (7 broches , données) Prise
1 - Slot mSATA (52 broches , Mini SATA) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x2 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente PCI Express x2 libre (rétrocompatible avec les fentes x4, x8 et x16)
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s par voie. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 2.0, le débit maximal est de 5 Gb/s par voie. Un seul port peut utiliser le multiplicateur de ports à la fois. Jusqu'à 4 disques durs peuvent être connectés à l'aide d'un multiplicateur de ports, soit 7 disques au total. Le multiplicateur de ports n'est pas pris en charge par Mac OS.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 à 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 120 mm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 115 mm [4.5 in]
Poids du produit 57 g [2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 151 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte contrôleur PCIe SATA
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express RAID à 4 ports SATA 6 Gb/s avec HyperDuo
PEXSAT34RH
Carte contrôleur PCI Express RAID à 4 ports SATA 6 Gb/s avec HyperDuo

Ajoutez 4 ports SATA III internes (6 Gb/s) à un ordinateur par le biais d'un slot PCI Express x2

€ 107,99 hors TVA
€ 130,67 incluant TVA
Adaptateur de carte contrôleur SATA PCI Express 1x eSATA + 1x SATA 6 Gbps
PEXSAT31E1
Adaptateur de carte contrôleur SATA PCI Express 1x eSATA + 1x SATA 6 Gbps

Permet d’ajouter des ports externes et internes 6 Gbps SATA 3.0 ports pour bénéficier d’un accès aux solutions de stockage haute vitesse

€ 42,99 hors TVA
€ 52,02 incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express vers 2 ports SATA III (6 Gb/s)
PEXSAT32
Carte contrôleur PCI Express vers 2 ports SATA III (6 Gb/s)

Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage interne de grands volumes de données.

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA

Accessoires