StarTech.com

Kit extender USB 2.0 via Cat5 ou Cat6 à 1 port - Alimenté localement ou à distance - 100 m

Connectez un périphérique USB 2.0 à votre ordinateur jusqu’à une distance de 100 m, et alimentez l’extendeur USB depuis le site local ou distant

Nº de produit : USB2001EXT2P

  • Entrée d'alimentation flexible, avec possibilité d'alimenter l'extendeur USB depuis l'unité locale (transmetteur) ou l'unité distante (récepteur)
  • Placez votre appareil USB exactement où vous en avez besoin (dans un rayon maximal de 100 m), grâce à cet extendeur USB vers Ethernet économique
  • Compatibilité multiplateforme universelle, indépendante du système d'exploitation, sans aucun pilote nécessaire pour une configuration rapide et simplifiée
En voir plus
  • Slots avec attaches de câble intégrées pour un montage sur poteau
  • Prend en charge des débits de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Prend en charge le fonctionnement plug-and-play, ainsi que l'échange à chaud et le hot-plugging
€ 530,99 EUR hors TVA
€ 642,50 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Nombre de ports 1
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - USB B (4 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur hôte avec un port USB-A disponible (USB Type-A)
Un câble Ethernet RJ45 UTP Cat5e ou mieux
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison
1 - Hôte
1 - Activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 1 A
Courant d'entrée 0.58 A
Tension de sortie 24 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3 cm [1.2 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 88 mm [3.5 in]
Poids du produit 171 g [6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 10.7 cm [4.2 in]
Package Length 24.7 cm [9.7 in]
Package Width 19.6 cm [7.7 in]
Poids brut 1.1 kg [2.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité locale d'extension USB 2.0
1 - Unité distante d'extension USB 2.0
1 - Câble USB 2.0 de 1,8 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Extendeur Ethernet 1 port USB 2.0 sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 100 m
USB2001EXT2
Extendeur Ethernet 1 port USB 2.0 sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 100 m

Prolongez une connexion USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

€ 444,99 hors TVA
€ 538,44 incluant TVA
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m
USB110EXT2
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m

Placez un dispositif USB 1.1 jusqu'à 40 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

€ 125,99 hors TVA
€ 152,45 incluant TVA
Extendeur USB 2.0 sur Cat5 / Cat6 à 4 ports - Prolongateur USB sur Ethernet RJ45 jusqu'à 50 m
USB2004EXTV
Extendeur USB 2.0 sur Cat5 / Cat6 à 4 ports - Prolongateur USB sur Ethernet RJ45 jusqu'à 50 m

Connectez quatre appareils USB 2.0 à distance de votre ordinateur sur un câble Cat5 (40 m) ou Cat6 (50 m)

€ 217,99 hors TVA
€ 263,77 incluant TVA
Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m
USB2G4LEXT2
Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m

Déployez vos périphériques USB 2.0 sur une distance pouvant atteindre 100 m sur LAN Gigabit Ethernet ou câbles Cat5e/Cat6 dédiés

€ 742,99 hors TVA
€ 899,02 incluant TVA
Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m
USB2004EXT2
Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m

Prolongez quatre connexions USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

€ 532,99 hors TVA
€ 644,92 incluant TVA
Kit extendeur USB 2.0 via Cat5 ou Cat6 à 1 port - 50 m
USB2001EXTV
Kit extendeur USB 2.0 via Cat5 ou Cat6 à 1 port - 50 m

Connectez un périphérique USB 2.0 à votre ordinateur sur de longues distances au moyen de cet extendeur USB à port unique

€ 179,99 hors TVA
€ 217,79 incluant TVA

Accessoires