StarTech.com

Carte Adaptateur PCI Express vers Port Parallèle - Faible Encombrement - Low Profile

Ajoutez un port parallèle SPP/EPP/ECP à l'aide d'un slot d'extension PCI Express à faible encombrement

Nº de produit : PEX1PLP

  • Le port parallèle SPP/EPP/ECP est entièrement compatible avec l’interface Centronics existante
  • Livré avec le support faible encombrement/demi-hauteur connecté, inclut un support pleine hauteur
  • Conformité aux spécifications PCI Express 1.1a.
  • Compatible avec PCI Power Management 1.2
€ 42,99 EUR hors TVA
€ 52,02 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

La carte adaptateur parallèle faible encombrement 1 port PCI Express PEX1PLP peut être installée dans une fente 1x PCI Express (PCI-E), ce qui vous permet de connecter des périphériques parallèles EPP/ECP à n'importe quel ordinateur tout en tirant profit de la puce unique native (Oxford OXPCIe952) pour exploiter les capacités d'un vrai PCI Express, pour une performance et une fiabilité maximales. Cette carte parallèle haute performance SPP/EPP/ECP permet d’ajouter un port parallèle DB25, offrant une solution parfaite pour la connexion des imprimantes, des scanners, des lecteurs CD-R/RW, des lecteurs de carte mémoire, des lecteurs de code-barres, etc. Grâce, en outre, à sa capacité plus-and-play, l'installation de la carte adaptateur parallèle s'effectue en toute simplicité et sans effort. La carte parallèle PCI-E comporte également des supports de montage standard et demi-hauteur/faible encombrement qui la rendent compatible avec des systèmes de presque tous les formats. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Avec une seule puce native, l'installation est tout simplement plug and play
  • Comprend les supports de fixation nécessaires pour prendre en charge des ordinateurs de format standard et compact
  • Prend en charge tous les modes parallèles (SPP/EPP/ECP), ce qui la rend compatible avec vos périphériques

Applications

Permet de connecter tous les périphériques parallèles à votre PC, y compris des imprimantes, des scanners, des lecteurs CD-R/RW, des lecteurs Zip® et des lecteurs de carte mémoire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Parallèle
Nombre de ports 1
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Vitesse max. de transfert de données Jusqu'à 2,5 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement 0°C 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 120 mm [4.7 in]
Largeur du produit 110 mm [4.3 in]
Longueur du produit 21 mm [0.8 in]
Poids du produit 65 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 120 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI parallèle Express faible encombrement
1 - Support pleine hauteur
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Carte Adaptateur PCI Express vers Port Parallèle - SPP/EPP/ECP

Ajoutez un port parallèle à votre ordinateur de bureau, via un slot PCI Express ; elle inclut des supports de montage standard et demi-hauteur

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP
Carte Adaptateur PCI vers 1 Port Parallèle - Faible Encombrement - Low Profile

Permet d’ajouter un port parallèle à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit, via un logement d’extension PCI

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements

Pilotes :
Manuel :
Fiche technique