StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 avec câble USB Type-A vers Type-C inclus - HDMI ou VGA

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | USB-A et USB-C

Nº de produit : BNDDKT30CAHV

  • Connectez votre ordinateur portable USB-A ou USB-C à un moniteur HDMI ou VGA
  • L'adaptateur multiport USB 3.0 comprend un câble adaptateur USB-C vers USB-A
  • Le câble rétractable intégré offre une meilleure gestion des câbles et augmente la portabilité
En voir plus
  • Connectez une clé USB, une souris ou un autre périphérique avec le port USB 3.0 Type A
  • Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
€ 141,99 EUR hors TVA
€ 171,81 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset DisplayLink - DL-3700
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Port de hub rétrocompatible USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Non
Type de bus USB 3.0
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions analogiques max. 2048x1152 (VGA)
Résolutions numériques max. 2048 x 1152 (HDMI)
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS? v55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Système informatique compatible USB avec port USB 3.0 ou port USB-C disponibles (avec adaptateur).
Remarque Une seule sortie vidéo peut être utilisée à la fois, HDMI® ou VGA. Si un écran est connecté à chaque sortie vidéo en même temps, le port HDMI® aura la priorité
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison (vert)
1 - Activité (jaune)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 17 mm [0.7 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur de câble 93 mm [3.7 in]
Longueur du produit 12.5 cm [4.9 in]
Poids du produit 97 g [3.4 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 16.7 cm [6.6 in]
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport USB 3.0
1 - Adaptateur USB 3.1 USB-C vers USB-A (15,2 cm)
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS? v55+

Certifications

Produits associés

Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEHD
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie HDMI à votre ordinateur portable au nombre de ports limité grâce à un seul port USB 3.0

€ 99,99 hors TVA
€ 120,99 incluant TVA
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M
USB31CC1M
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M

Branchez vos appareils USB Type-C

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEVG
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie VGA à votre ordinateur portable au nombre de ports limité par USB 3.0

€ 99,99 hors TVA
€ 120,99 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA
USB3SDOCKDD
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Adaptateurs DVI vers VGA et HDMI® | 2 ports de charge USB

€ 217,99 hors TVA
€ 263,77 incluant TVA
Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)
USB31AC1M
Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)

Câble USB-A vers USB-C™ | Certifié USB-IF | USB 3.1 (10 Gbps)

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M
USB31CB1M
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M

Branchez des appareils USB 3.1 ou 3.0 USB-B à votre hôte USB-C

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA avec GbE et audio
USB3SDOCKHDV
Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA avec GbE et audio

Station d'accueil pour PC portable | USB 3.0 | Conforme au TAA | Mac et Windows®

€ 170,99 hors TVA
€ 206,90 incluant TVA
Câble USB 3.1 USB-C vers Micro-B de 1 m - M/M
USB31CUB1M
Câble USB 3.1 USB-C vers Micro-B de 1 m - M/M

Branchez des appareils USB Micro-B à votre hôte USB-C grâce à ce câble durable de 1 mètre

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M
USB2AC1M
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M

Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur portable ou de bureau

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec câble intégré plus Gigabit Ethernet - Aluminium
ST3300GU3B
Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec câble intégré plus Gigabit Ethernet - Aluminium

Ajoutez 3 ports USB 3.0 externes avec UASP et un port Gigabit Ethernet à votre Ultrabook™ ou ordinateur portable par l'entremise d'un seul port USB 3.0

€ 59,99 hors TVA
€ 72,59 incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M
USB2CB1M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M

Branchez des appareils USB 2.0 USB-B à votre ordinateur USB-C hôte

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
USB31000SPTB
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers
USB3DDOCKFT
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers

Station d'accueil pour PC portable | Transfert de fichier | DisplayPort et HDMI | Mac et Windows® | 5 ports USB

€ 293,99 hors TVA
€ 355,73 incluant TVA

Accessoires