StarTech.com
Disponible Bientôt

Station d'accueil Thunderbolt 3 compatible ordinateur portable USB-C

Double DP 4K 60Hz | MacOS et Windows® | 5x ports USB 3.0 | PD 60 W | Câble de 70 cm

Nº de produit : TB3CDK2DPUE

  • Intelligently adapts to both Thunderbolt™ 3 and USB-C™ (USB 3.1 Gen 1 & 2) enabled laptops
  • Configuration facile sans pilotes à installer, y compris double affichage sans adaptateur supplémentaire requis
  • Connectez deux écrans 4K à 60 Hz à votre ordinateur portable Thunderbolt 3 ou deux écrans 1080p (2K) ou un seul écran 4K à 30 Hz à votre ordinateur portable USB-C
En voir plus
  • S'adapte à une grande variété de configurations grâce au câble rallongé (0,7 m) inclus
  • Connectez de nombreux périphériques grâce aux 3 ports USB-A et aux 2 ports USB-C
  • Chargez rapidement vos périphériques USB-A et USB-C grâce aux ports de charge rapide
€ 317,99 EUR hors TVA
€ 384,77 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Nombre de ports 3
Normes de l’industrie Version DP 1.2a
Conforme aux normes HDCP 1.4 et HDCP 2.2
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus Thunderbolt 3
USB-C
Performance
4Kn Support Oui
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
USB 3.0 - 5 Gb/s
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10
Windows 8
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Sierra (10.12)
Alimentation
Courant de sortie 3.0A
6.75A
Courant d'entrée 0.5A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 0% to 95% (non-condensing) at 25°C
Température de fonctionnement -40 to 65°C
Température de stockage 0 to 35°C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et gris sidéral
Hauteur du produit 3 cm [1.2 in]
Largeur du produit 22 cm [8.7 in]
Longueur de câble 7 cm [2.8 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 250 g [8.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 11 cm [4.3 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 27.2 cm [10.7 in]
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil
1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
1 - Câble Thunderbolt 3 (0,7 m)
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows 10
Windows 8
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Sierra (10.12)

Certifications