StarTech.com

Station d'accueil USB Type-C à triple affichage avec 5 ports USB 3.0 - PD 100 W

Station d'accueil pour ordinateur portable | Mac, Windows® et Chrome OS™ | 2x 4K 60Hz DP + HDMI

Nº de produit : DK30CH2DEPUE

  • Dotez votre ordinateur portable équipé d'un port USB-C de trois écrans 4K : 2 DisplayPort (DisplayLink) et 1 HDMI (DP Alt Mode)
  • Connectez vos périphériques USB grâce à 5 ports USB 3.0, 1 port USB-C et 4 ports USB-A (dont 1 port de charge rapide)
  • Alimentez et rechargez votre ordinateur portable haute performance avec Power Delivery 100 W
En voir plus
  • Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
  • Connectez-vous au port USB-A d'un ordinateur portable grâce à un câble USB-C vers USB-A, vendu séparément (seul le double affichage est pris en charge, Power Delivery n'est pas disponible via USB-A)
€ 427,99 EUR hors TVA
€ 517,87 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 3
ID du chipset DisplayLink - DL-6950
Genesys Logic - GL3523
Genesys Logic - GL3523S
Texas Instruments - TPS65982
Parade Technologies - PS176
Normes de l’industrie Spécification de l’USB Power Delivery, Rév. 2.0
Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 1 HDMI (DP Alt Mode) - 4096 x 2160p à 24 Hz / 3840 x 2160p à 30 Hz
2 DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p à 60 Hz / 3840 x 2160p à 60 Hz

1 DisplayPort 5K en utilisant 2 ports vidéo DP - 5120 x 2880 à 60 Hz

Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
2 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - Fente de verrouillage de sécurité Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C disponible
Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.
La résolution 4K est prise en charge sur les trois ports vidéo. Un écran compatible 4K est requis pour la résolution 4K x 2K
La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l’utilisation d’un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s
La résolution 5K est prise en charge en connectant les deux ports DisplayPort à un seul écran 5K. Un écran compatible 5K est nécessaire pour obtenir une résolution 5K (5120 x 2880, 60 Hz)
La station d'accueil se connecte au port USB-C de votre ordinateur portable. La station d'accueil peut également être connectée au port USB-A d'un ordinateur portable grâce à un câble USB-C vers USB-A, vendu séparément, mais seul le double affichage est pris en charge et Power Delivery pour charger votre ordinateur portable n'est pas disponible via USB-A
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 7.5 A
Courant d'entrée 2.5 A
Power Delivery 100W
Tension de sortie 20V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~70 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 3.4 cm [1.3 in]
Largeur du produit 82 mm [3.2 in]
Longueur du produit 27 cm [10.6 in]
Poids du produit 382 g [13.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Poids brut 1.7 kg [3.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil
1 - Câble USB-C
1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
1 - Manuel d'instruction
1 - Coussinets antidérapants en caoutchouc

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K
USB3DOCKH2DP
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | DP 4K | 5 ports USB | Conforme aux exigences TAA

€ 281,99 hors TVA
€ 341,21 incluant TVA

Accessoires