StarTech.com

Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA

Permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à faible encombrement ou standard via PCI Express

Nº de produit : PEXUSB3S4V

  • 4 ports USB 3.0 externes empilés
  • Prise en charge UASP pour un transfert de données plus efficace
  • Entièrement conforme aux spécifications USB 3.0 révision 1.0 et Intel xHCI rev0.95
En voir plus
  • Connecteur d'alimentation SATA intégré en option pour les périphériques USB alimentés par bus
  • Fournit jusqu’à 900 mA par port USB
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
  • Conformité aux spécifications PCI Express 2.0
  • Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur
€ 58,99 EUR hors TVA
€ 71,38 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

La carte PCI Express USB 3.0 PEXUSB3S4V (avec alimentation SATA) ajoute 4 ports USB 3.0 externes à tout ordinateur compatible PCI Express avec la prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s, tout en étant rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0/1.x.

Amélioré avec UASP (USB Attached SCSI Protocol), ce contrôleur USB 3.0 est 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'il est couplé à un boîtier avec prise en charge UASP (Remarque : UASP nécessite un système d'exploitation compatible). Utilisant un protocole plus efficace que le traditionnel USB BOT (stockage de masse « Bulk-Only Transport »), UASP optimise le transfert en permettant le traitement simultané de plusieurs commandes, augmentant ainsi de manière significative les vitesses de transfert. Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.

La carte utilise une configuration de ports verticale, qui permet aux quatre ports USB 3.0 d'être en façade, tout en facilitant son installation dans un ordinateur compact/faible encombrement grâce au support faible encombrement inclus.

En outre, avec un connecteur d'alimentation SATA intégré, chaque port USB peut fournir jusqu'à 900 mA aux périphériques alimentés par un bus hôte (500 mA pour l'USB 2.0) en étant connecté à l'alimentation de votre ordinateur.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Rendement amélioré grâce à UASP

UASP est pris en charge sous Windows® 8 et Server 2012. Lors des tests, UASP a fonctionné avec des vitesses de lecture et d'écriture respectivement 70 % et 40 % plus rapides qu'une technologie USB 3.0 traditionnelle au meilleur de ses performances.

UASP Speed Diagram

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction jusqu'à 80 % des ressources exigées du processeur.

UASP Speed Diagram

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, des cartes USB 3.0 StarTech.com supplémentaires, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Points forts de StarTech.com

  • La carte PCI-E USB 3.0 possède 4 ports USB 3.0 externes sous un format empilé permettant d'économiser de l'espace
  • Gagnez du temps grâce à un transfert de fichiers jusqu'à 70 % plus rapide qu'avec la technologie USB 3.0 traditionnelle en cas d'utilisation avec un boîtier prenant en charge le protocole UASP
  • Alimentez les périphériques USB gourmands en énergie grâce au connecteur d'alimentation SATA optionnel

Applications

Mettez un ancien système PCI-E à niveau en lui apportant la connectivité USB 3.0 afin de pouvoir utiliser pleinement les périphériques USB 3.0

Augmentez les capacités USB d'un système en y ajoutant quatre ports USB 3.0 externes pour connecter, entre autres, des disques durs externes, des lecteurs CD/DVD, des lecteurs MP3, des imprimantes, des scanners, des webcams, des commandes de jeux, des caméras numériques à un ordinateur

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720201
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Ports externes 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente d'extension PCI Express libre
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 2.0, le débit maximal est de 5 Gb/s.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 68 mm [2.7 in]
Largeur du produit 19 mm [0.7 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 68 g [2.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 138 g [4.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI Express USB 3.0
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Certifications

Produits associés

Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe
PEXUSB3S11
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe

Permet d’ajouter un port interne et un port externe SuperSpeed USB 3.0 à votre PC

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Accessoires