StarTech.com

Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 - 10 Gb/s par port - 2x USB-A

Ajoutez deux ports USB Type-A 10 Gb/s à votre ordinateur via un slot PCI Express

Nº de produit : PEXUSB312A2

  • Transférez des fichiers et accédez plus rapidement aux appareils USB 3.1 avec un débit jusqu’à 10 Gb/s
  • Le connecteur d'alimentation SATA optionnel fournit jusqu'à 900 mA par port USB
  • Rétrocompatibilité économique
En voir plus
  • Interface PCI-E x4 conforme aux spécifications de base PCI Express révision 3.0
  • Compatible avec les systèmes à encombrement standard ou faible avec une conception à double profil
  • Conforme aux spécifications UASP (USB Attached SCSI Protocol) révision 1.0
  • Conforme à la spécification Universal Serial Bus 3.1 révision 1.0 et à la spécification Universal Serial Bus révision 2.0
€ 48,99 EUR hors TVA
€ 59,28 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASMedia - ASM2142
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie Spécification USB 3.1 rév. 1.0
Spécification USB rév. 2.0
Spécification de base PCI Express rév. 3.0
Spécification Intel xHCI rév. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) rév. 1.0
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux® 3.5 à 4.11.x Version LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur ou serveur compatible PCI Express avec un slot PCI Express x4 ou supérieur (x8, x16)
Connecteur d'alimentation SATA en option
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l’interface de bus. Le débit maximal du PCI Express Gen 1.0 est de 2,5 Gb/s. Le débit maximal du PCI Express Gen 2.0 est de 5 Gb/s. Le débit maximal du PCI Express Gen 3.0 est de 10 Gb/s.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 7 cm [2.8 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur du produit 95 mm [3.7 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 124 g [4.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte USB 3.1
1 - Support faible encombrement
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux® 3.5 à 4.11.x Version LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A
PEXUSB311EI
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A

Mettez votre ordinateur à niveau et conférez-lui la vitesse supérieure de l’USB 3.1 Gen 2 en lui ajoutant un port externe et un port interne USB Type-A de 10 Gb/s

€ 58,99 hors TVA
€ 71,38 incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 3 externes 1 interne - Adaptateur PCIe USB avec UASP
PEXUSB3S42
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 3 externes 1 interne - Adaptateur PCIe USB avec UASP

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (trois externes et un interne) à votre ordinateur

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S7
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Obtenez l'évolutivité dont vous avez besoin en ajoutant à votre ordinateur 7 ports USB 3.0 avec alimentation SATA

€ 90,99 hors TVA
€ 110,10 incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S2EI
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Ajoutez des ports USB 3.0 de panneau avant ou arrière à votre boîtier d'ordinateur à l'aide de connecteurs USB 3.0 de type carte-mère

€ 47,99 hors TVA
€ 58,07 incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4
PEXUSB3S44V
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4

Ajoutez quatre ports USB 3.0 avec quatre voies indépendantes, une alimentation LP/SATA et une station de charge à votre PC via un slot PCI Express

€ 134,99 hors TVA
€ 163,34 incluant TVA
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP
PEXUSB3S3GE
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP

Vous manquez de slots d'extension ? Associez USB 3.0 et GbE dans une seule carte combo PCIe

€ 73,99 hors TVA
€ 89,53 incluant TVA
Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S11
Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez une connexion de port USB 3.0 qui s'encastre dans la fente ExpressCard d'un ordinateur portable

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA

Accessoires