StarTech.com

Hub USB 3.0 à 4 ports avec interrupteurs marche/arrêt

Hub USB 3.0 vers USB portable | Alimenté par bus | USB 3.1 Gen 1

Nº de produit : HB30A4AIB

  • Ajoutez quatre ports USB 3.0 (Type-A) à votre ordinateur portable Mac, Windows®, Linux® ou tout autre ordinateur portable avec ce hub USB 3.0
  • Économisez de l'énergie avec les interrupteurs marche/arrêt pour chaque port USB
  • Alimenté par bus USB, aucune alimentation externe nécessaire
En voir plus
  • Conception compacte et portable avec câble intégré (25 cm)
  • Gagnez du temps avec l'installation plug-and-play
€ 40,99 EUR hors TVA
€ 49,60 EUR incluant TVA

Présentation

Ce hub USB 3.0 portable vous offre une solution facile pour ajouter quatre ports USB 3.0 Type-A à votre ordinateur portable, avec des interrupteurs individuels pour économiser de l'énergie. L'extendeur de port USB se branche facilement sur le port USB Type-A de votre ordinateur portable. Il est en outre alimenté par bus pour une portabilité optimale.

Connectez vos appareils USB actuels

Utilisez vos appareils USB 3.0 existants comme les clés USB, les souris, les claviers et les disques durs externes. Le hub USB 3.0 4 ports permet d'étendre le port USB Type-A de votre ordinateur et de mettre à disposition quatre ports USB 3.0 (Type-A). Il est rétrocompatible avec vos anciens appareils USB 2.0. (USB 3.0 est synonyme de USB 3.1 Gen 1.)

Interrupteurs marche/arrêt individuels

Chaque port sur le hub USB 3.0 dispose de son propre interrupteur afin que vous puissiez désactiver les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ainsi, vous pouvez mieux gérer la consommation énergétique de vos appareils USB, sans avoir à débrancher physiquement l'appareil ou le câble.

Conçu pour la mobilité

La conception compacte et légère de ce hub permet de le transporter partout très facilement. Le hub USB vers USB polyvalent est alimenté par bus. Par conséquent, nul besoin d'adaptateur d'alimentation externe. Vous pouvez voyager léger en emportant moins de câbles.

Plug-and-play

Le hub USB 3.0 4 ports s'installe automatiquement dès le branchement pour que vous puissiez l'utiliser au bout de quelques secondes seulement.

Le modèle HB30A4AIB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Emportez ce hub dans tous vos déplacements afin de connecter vos appareils USB

Mettez hors tension les ports non utilisés lorsque vous utilisez un équipement USB gourmand en énergie

Accessoire idéal pour les bureaux, les bureaux partagés, les bureaux personnels et les environnements BYOD

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset VIA/VLI - VL817
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-A disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
La capacité d'alimentation totale disponible du modèle HB30A4AIB est basée sur l'alimentation d'entrée disponible et est partagée entre tous les ports en aval.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Alimentation de ports
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 19.2 mm [0.8 in]
Largeur du produit 34.9 mm [1.4 in]
Longueur de câble 250 mm [9.8 in]
Longueur du produit 85 mm [3.3 in]
Poids du produit 43 g [1.5 oz]
Type Compact
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 107 g [3.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB-C à 4 ports alimenté par bus - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0
HB30C4AB
Hub USB-C à 4 ports alimenté par bus - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) grâce à ce hub alimenté par bus

€ 42,99 hors TVA
€ 52,02 incluant TVA
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

€ 43,99 hors TVA
€ 53,23 incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB 3.0 - USB-C vers 3x USB-A - Blanc
HB30C3A1GEA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB 3.0 - USB-C vers 3x USB-A - Blanc

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port GbE

€ 53,99 hors TVA
€ 65,33 incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1GE
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port Gigabit Ethernet

€ 77,99 hors TVA
€ 94,37 incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports USB 3.0 - USB Type-C vers 1x USB-C 3x USB-A - Blanc
HB30C3A1CFBW
Hub USB-C à 4 ports USB 3.0 - USB Type-C vers 1x USB-C 3x USB-A - Blanc

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0

Ajoutez cinq ports USB Type-A et deux ports USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

€ 101,99 hors TVA
€ 123,41 incluant TVA
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0

Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

€ 85,99 hors TVA
€ 104,05 incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0
HB30C3APD
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - Hub USB 3.0 - Blanc
HB30C3APDW
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - Hub USB 3.0 - Blanc

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

€ 43,99 hors TVA
€ 53,23 incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1CFS
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

€ 65,99 hors TVA
€ 79,85 incluant TVA
Hub USB 3.0 à 3 ports avec Gigabit Ethernet et Power Delivery - USB-C
HB30C3AGEPD
Hub USB 3.0 à 3 ports avec Gigabit Ethernet et Power Delivery - USB-C

Transformez le port USB-C d'un ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port GbE tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

€ 75,99 hors TVA
€ 91,95 incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-C vers 4x USB-A - Alimenté par bus - Blanc
HB30C4ABW
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-C vers 4x USB-A - Alimenté par bus - Blanc

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) grâce à ce hub alimenté par bus

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-C vers 4x USB-A - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C4AFS
Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-C vers 4x USB-A - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports de charge et de synchronisation USB Type-A (5 Gb/s)

€ 52,99 hors TVA
€ 64,12 incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0
HB30C4AFPD
Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0

Transformez un port USB Type-C™ en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

€ 57,99 hors TVA
€ 70,17 incluant TVA

Accessoires