StarTech.com

Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

Nº de produit : HB30C3A1CFS

  • TAA Compliant
  • Augmentez la connectivité de votre ordinateur compatible USB-C
  • Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre MacBook, Chromebook ou ordinateur de bureau avec port USB-C
En voir plus
  • Chargez rapidement et simultanément jusqu’à trois appareils mobiles — tous les trois ports USB-A prennent en charge la spécification de charge de pile USB 1.2
  • Auto-alimenté par bus USB, inclut un adaptateur d’alimentation en option
  • Conception compacte pour une plus grande portabilité
  • Compatible avec les ports de données Thunderbolt 3
  • Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation, sans pilote supplémentaire
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.1
  • Se conforme avec USB 3.0 et vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Compatible plug-and-play et échange à chaud
€ 65,99 EUR hors TVA
€ 79,85 EUR incluant TVA

Présentation

Voici un moyen facile de connecter une gamme plus vaste de périphériques à votre ordinateur portable USB-C. Ce hub USB 3.0 à 4 ports vous permet de brancher des périphériques USB-C™ et USB-A à votre ordinateur portable ou de bureau, grâce à un seul port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3.

Ce hub convient à la plupart des ordinateurs portables USB-C, comme votre MacBook, Chromebook, Dell™ Latitude 11 5000 2-en-1 ou Dell XPS 12.

Hub compact connecté à un Chromebook par le biais d'un connecteur USB Type-C

Élargissez vos options de connexion USB

Ce hub USB 3.0 vous permet d’élargir vos options de connexion USB grâce au port USB-C de votre ordinateur. (L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1.) Avec son port USB-C et ses trois ports USB-A, vous pourrez brancher les périphériques USB d’aujourd’hui tout en vous préparant à la future arrivée massive de périphériques USB Type-C.

Convivial, le connecteur USB Type-C intégré est petit et réversible, ce qui facilite son insertion. La prise se branche de n'importe quel côté. Moins de risques d'abîmer vos ports et moins d'énervement en vue !

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles

Avec trois ports de chargement rapide, ce hub peut vous assurer que vos tablettes et smartphones sont chargés et prêts à l’emploi lorsque vous en avez besoin. Chaque port USB-A prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2 pour vous permettre de charger et synchroniser simultanément jusqu’à trois appareils mobiles (Le chargement dépend du nombre d’appareils connectés et de la quantité d’électricité que chaque appareil nécessite. Le port USB-C du hub ne peut pas servir au chargement.)

Conçu pour être polyvalent

Ce hub USB 3.0 auto-alimenté est accompagné d’un adaptateur d’alimentation externe prenant en charge les appareils USB gourmands en électricité, comme les plus grands disques durs externes et boîtiers, qui nécessitent plus de courant que l’alimentation par USB ne peut en fournir. De plus, ce hub USB 3.0 polyvalent se fera également tout petit sur votre bureau. Tout ce qu’il vous faut pour le partage de bureau ou un milieu BYOD (Apportez votre propre appareil).

Son design compact et léger fait de ce hub USB un compagnon de voyage idéal. Vous pouvez simplement glisser ce hub et son adaptateur d’alimentation dans la sacoche de votre ordinateur portable pour accroître votre connectivité lors de vos déplacements.

Économisez du temps et de l’argent

Évitez l’achat de nouveaux périphériques en utilisant ce hub USB 3.0 avec vos appareils USB 3.0 et 2.0 actuels. Ce hub auto-alimenté s’installe en quelques secondes, sans pilote ni logiciel supplémentaire, et il est compatible avec presque tous les systèmes d’exploitation.

Le modèle HB30C3A1CFS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Branchez et utilisez des appareils USB qui demandent plus de puissance à l’aide de l’adaptateur d’alimentation inclus

Utilisez le port USB-C de votre MacBook ou autre ordinateur portable pour élargir vos options de connexion USB et y inclure l’USB Type-A et l’USB Type-C

Idéal à la maison, au bureau ainsi que dans les espaces de bureaux partagés

Emportez ce hub lors de vos déplacements et branchez pratiquement tous vos périphériques USB, où que vous vous trouviez

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset Genesys Logic - GL3523-S
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie Spécification de charge de pile USB rév. 1.2
USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Port(s) appareil USB-C Oui
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 3 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
Remarque Tous les ports acceptent les adaptateurs vidéo USB, y compris le port USB-C. Ce hub ne prend pas en charge le mode Alternatif DisplayPort - prise en charge vidéo native non-USB sur le port USB Type-C.
Le hub ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.
Lorsque les appareils chargés par USB sont connectés au hub, le chargement fournie dépend du nombre d’appareils connectés et de la quantité d’électricité que chaque appareil nécessite. Le port USB-C du hub ne peut pas servir au chargement.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 20
Courant de sortie 4 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise B
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 ~ 90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 114 mm [4.5 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Type Compact
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 343 g [12.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS Independent; No additional drivers or software required

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

€ 43,99 hors TVA
€ 53,23 incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300PBU3
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook grâce à ce hub slim et portable avec câble plus long

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300MINU3B
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ grâce à un hub plat et portable

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Blanc
ST4300MINU3W
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Blanc

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ grâce à un hub plat et portable

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA

Accessoires