Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Hub USB-C 3 ports USB et lecteur de carte SD - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | SD et microSD | Câble de 25 cm | Alimenté par bus | Mac et Windows®
Nº de produit : HB31C3ASDMB
- Ajoutez trois ports USB-A et un lecteur de carte SD/microSD à votre ordinateur Mac, Windows, Linux ou tout autre ordinateur portable USB-C
- Le hub USB Type-C prend en charge le transfert de données USB 3.1 Gen 2, avec des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s
- Conception compacte et mobile avec un câble hôte rallongé de 25 cm
- Le hub USB est alimenté par bus et ne nécessite pas d'alimentation externe
- Installation plug-and-play sans pilote requis
Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C avec ce hub USB-C à 3 ports alimenté par bus. Il se branche sur le port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable, ajoutant ainsi trois ports USB-A et un lecteur de carte SD, pour vous permettre de connecter rapidement plus de périphériques et d'appareils.
Lecteur de carte SD et microSD
Le hub offre un accès direct à vos cartes mémoire SD ou microSD comme support supplémentaire pour le stockage et le transfert de données. Adaptateur requis pour les cartes microSD.
Portabilité pratique et simplicité d'installation
Ce hub USB Type-C compact et léger est un ajout pratique et portable pour vos accessoires d'ordinateur portable. Le câble USB-C est intégré et le hub est alimenté par bus, c'est-à-dire directement depuis le port USB-C de votre ordinateur. Par conséquent, nul besoin d'utiliser une alimentation externe. Cela signifie moins de câbles à transporter lorsque vous êtes en déplacement. Le hub peut consommer jusqu'à 15 watts d'alimentation depuis l'hôte connecté et faire fonctionner simultanément plusieurs périphériques alimentés par bus, la capacité d'alimentation totale disponible dépendant de l'hôte connecté.
Le câble intégré rallongé de 25 cm offre une plus grande flexibilité pour les connexions à portée plus longue et l'installation plug-and-play.
Connectez trois périphériques USB-A
Avec la prise en charge des périphériques USB-A, ce hub est rétrocompatible avec les anciens et les nouveaux périphériques USB. Vous pouvez connecter des clés USB, des périphériques de capture vidéo et des disques durs externes, avec des vitesses de transfert rapides allant jusqu'à 10 Gb/s. Ce hub USB Type-C améliore votre productivité, en mettant à votre disposition les connexions dont vous avez besoin pendant que vous travaillez.
Le modèle HB31C3ASDMB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Idéal pour les travailleurs nomades, pour une utilisation au bureau et à la maison
- Sa taille compacte est idéale dans les petits espaces ou les postes de travail partagés, tels que des bureaux partagés
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
4633995
UPC Code
065030880480
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Connexion hôte USB-C | Oui | |
ID du chipset | Realtek - RTS5420 Realtek - RTS5329 | |
Interface | USB 3.1 Gen 2 | |
Nombre de ports | 3 | |
Normes de l’industrie | USB 3.1 Gen 2 Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1 | |
Port(s) à charge rapide | Non | |
Port(s) appareil USB-C | Non | |
Type de bus | USB 3.1 Gen 2 | |
USB Pass-Through | Oui | |
Performance | ||
Lecteur de carte SD | Prend en charge les technologies SD 4.0 et UHS-II (Ultra High Speed) pour les transferts de fichiers haute vitesse, avec une vitesse de bus pouvant atteindre 312 Mb/s | |
Prise en charge UASP | Oui | |
Type de carte mémoire | SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) | |
SDHC (Secure Digital High Capacity) | ||
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) | ||
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) | ||
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) | ||
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required) | ||
Type et débit | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 10 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Prise | |
3 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Prise | ||
1 - SD Slot Prise | ||
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - LED d'activité et de liaison | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par bus | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 ℃ | |
Température de fonctionnement | 0 to 50℃ | |
Température de stockage | -20 to 70℃ | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir et gris sidéral | |
Hauteur du produit | 3.8 cm [1.5 in] | |
Largeur du produit | 144 mm [5.7 in] | |
Longueur de câble | 250 mm [9.8 in] | |
Longueur du produit | 207 mm [8.1 in] | |
Poids du produit | 196 g [6.9 oz] | |
Type | Compact | |
Type de boîtier | Aluminium et plastique | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 38 mm [1.5 in] | |
Package Length | 20.7 cm [8.1 in] | |
Package Width | 14.4 cm [5.7 in] | |
Poids brut | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Hub USB-C |
Produits associés
Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery 100 W - 3 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | Câble de 25 cm | Alimenté par bus | Mac et Windows®
Hub USB-C à 3 ports USB et 1 port GbE - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
Hub USB Type-C™ | USB 3.1 (10 Gbps) | Ethernet Gigabit | Alimenté par bus | Mac et Windows®
Hub USB-C 3 ports USB et lecteur de carte SD - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | SD et microSD | Câble de 25 cm | Alimenté par bus | Mac et Windows®
Hub USB-C à 4 ports - 2x USB-A et 2x USB-C - 10 Gbps - Câble hôte de 25 cm
Hub USB Type-C | USB 3.1 Gen 2 | Câble hôte de 25 cm | Pour Mac et Windows
Hub USB-C à 3 ports - 10 Gbps - Avec 2 ports USB-A, 1 port USB-C et 1 port GbE
Hub USB Type-C | USB 3.1 Gen 2 | Gigabit Ethernet | Câble hôte de 1 m | Pour Mac et Windows
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 3 ports USB-A et 1 port USB-C
Hub USB Type-C | USB 3.1 | Câble hôte de 1 m | Facile à monter | Pour Mac et Windows
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 4 ports USB-A
Hub USB Type-C | USB 3.1 | Câble hôte de 1 m | Facile à monter | Pour Mac et Windows
Accessoires
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F
Branchez votre appareil USB Type-A à un ordinateur portable, une tablette ou un autre appareil USB Type-C
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF
Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un périphérique USB d'ancienne génération grâce à cet adaptateur robuste
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (5A) de 1 m - M/M - USB 3.1 (10 Gb/s) - Certifié USB-IF
Alimentez vos appareils USB Type-C
Câble USB-C vers USB-C - M/M - 50 cm - USB 3.1 (10 Gb/s)
Connectez vos appareils USB Type-C avec un encombrement minimal
Câble USB 3.1 USB-C vers Micro-B de 1 m - M/M
Branchez des appareils USB Micro-B à votre hôte USB-C grâce à ce câble durable de 1 mètre
Câble USB-C vers Micro-B de 50 cm - M/M - USB 3.1 (10 Gb/s)
Connectez des appareils USB Micro-B à votre hôte USB Type-C pour gagner de l'espace
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M
Branchez des appareils USB 3.1 ou 3.0 USB-B à votre hôte USB-C
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 - 10 Gb/s par port - 1x USB-C 1x USB-A
Ajoutez un port USB Type-C et un port USB Type-A (10 Gb/s) à votre ordinateur via un slot PCI Express
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 - 10 Gb/s par port - 2x USB-C
Ajoutez deux ports USB Type-C 10 Gb/s à votre ordinateur via un slot PCI Express
Carte contrôleur PCI Express combo à 5 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1x USB-C 2x USB-A + 2x IDC (5 Gb/s)
Ajoutez un port USB Type-C (USB 3.1 Gen 2 à 10 Gb/s) à votre ordinateur, ainsi que deux ports USB Type-A et deux connecteurs de type carte mère (5 Gb/s)
Support produit
Fiche techniques
-
HB31C3ASDMB_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis