Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Hub USB 3.0 Type-C à 4 ports avec interrupteurs marche/arrêt
Hub USB-C vers USB 3.0 portable | Alimenté par bus
Nº de produit : HB30C4AIB
- Ajoutez quatre ports USB 3.0 (Type-A) à votre ordinateur portable, tablette ou smartphone équipé d'un port USB-C grâce à ce hub USB-C
- Économisez de l'énergie avec les interrupteurs marche/arrêt pour chaque port USB
- Alimenté par bus USB, aucune alimentation externe nécessaire
- Conception compacte et portable avec câble intégré (25 cm)
- Gagnez du temps avec l'installation plug-and-play
Ce hub USB-C™ portable vous offre une solution facile pour ajouter quatre ports USB 3.0 Type-A à votre ordinateur portable, tablette ou smartphone équipé d'un port USB-C, avec des interrupteurs individuels pour économiser de l'énergie. Le hub USB-C vers USB 3.0 se branche facilement sur le port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable. Il est en outre alimenté par bus pour une portabilité optimale.
Connectez vos appareils USB actuels
Utilisez vos appareils USB 3.0 existants comme les clés USB, les souris, les claviers et les disques durs externes. Le hub USB 3.0 4 ports transforme le port USB-C de votre ordinateur en quatre ports USB 3.0 (Type-A). Il est rétrocompatible avec vos anciens appareils USB 2.0. (USB 3.0 est synonyme de USB 3.1 Gen 1.)
Interrupteurs marche/arrêt individuels
Chaque port sur le hub USB Type-C™ dispose de son propre interrupteur afin que vous puissiez désactiver les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ainsi, vous pouvez mieux gérer la consommation énergétique de vos appareils USB, sans avoir à débrancher physiquement l'appareil ou le câble.
Conçu pour la mobilité
La conception compacte et légère de ce hub USB permet de le transporter partout très facilement. Le hub USB-C vers USB polyvalent est alimenté par bus, c'est-à-dire directement depuis le port USB-C de votre ordinateur. Par conséquent, nul besoin d'adaptateur d'alimentation externe. Vous pouvez voyager léger en emportant moins de câbles.
Plug-and-play
Le hub USB-C 4 ports s'installe automatiquement dès le branchement pour que vous puissiez l'utiliser au bout de quelques secondes seulement.
Le modèle HB30C4AIB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Emportez ce hub dans tous vos déplacements afin de connecter vos appareils USB
- Mettez hors tension les ports non utilisés lorsque vous utilisez un équipement USB gourmand en énergie
- Accessoire idéal pour les bureaux, les bureaux partagés, les bureaux personnels et les environnements BYOD
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
4283768
Tech Data - Belgium
4871177
UPC Code
065030874335
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Connexion hôte USB-C | Oui | |
ID du chipset | VIA/VLI - VL817 | |
Interface | USB 3.0 | |
Nombre de ports | 4 | |
Normes de l’industrie | USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1 | |
Port(s) à charge rapide | Non | |
Port(s) appareil USB-C | Non | |
Type de bus | USB 3.0 | |
Performance | ||
Prise en charge UASP | Oui | |
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle | |
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s) | |
La capacité d'alimentation totale disponible du modèle HB30C4AIB est basée sur l'alimentation d'entrée disponible et est partagée entre tous les ports en aval. | ||
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 4 - Alimentation de ports | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 20~80 % (sans condensation) | |
Température de fonctionnement | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 1.9 cm [0.8 in] | |
Largeur du produit | 34.9 mm [1.4 in] | |
Longueur de câble | 250 mm [9.8 in] | |
Longueur du produit | 85 mm [3.3 in] | |
Poids du produit | 42 g [1.5 oz] | |
Type | Compact | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 30 mm [1.2 in] | |
Package Length | 14.2 cm [5.6 in] | |
Package Width | 17 cm [6.7 in] | |
Poids brut | 106 g [3.7 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Hub | |
1 - Guide de démarrage rapide |
Produits associés
Hub USB-C à 4 ports alimenté par bus - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0
Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) grâce à ce hub alimenté par bus
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB 3.0 - USB-C vers 3x USB-A - Blanc
Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port GbE
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port Gigabit Ethernet
Hub USB-C à 4 ports USB 3.0 - USB Type-C vers 1x USB-C 3x USB-A - Blanc
Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0
Ajoutez cinq ports USB Type-A et deux ports USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0
Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - Hub USB 3.0 - Blanc
Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C
Hub USB 3.0 à 3 ports avec Gigabit Ethernet et Power Delivery - USB-C
Transformez le port USB-C d'un ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port GbE tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-C vers 4x USB-A - Alimenté par bus - Blanc
Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) grâce à ce hub alimenté par bus
Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-C vers 4x USB-A - Adaptateur d'alimentation inclus
Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports de charge et de synchronisation USB Type-A (5 Gb/s)
Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0
Transformez un port USB Type-C™ en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable
Accessoires
Câble d'extension USB 3.0 SuperSpeed de 2m - Rallonge USB A vers A - M/F - Noir
Permet de prolonger votre câble USB 3.0 SuperSpeed jusqu'à 2 mètres
Câble d'extension USB 3.0 de 15cm - Rallonge USB A vers A - M/F - Noir
Augmentez la portée de votre port USB 3.0 de 15 cm
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 15 cm - Mâle / Mâle - Noir
Réduisez l’encombrement et rangez facilement vos appareils Micro USB 3.0 près de votre ordinateur portable ou de bureau grâce à un câble souple et fin
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 15 cm - Mâle / Mâle - Noir
Réduisez l’encombrement et rangez facilement vos appareils Micro USB 3.0 près de votre ordinateur portable ou de bureau grâce à un câble souple et fin
Câble USB 3.0 SuperSpeed A vers B coudé à angle droit 1 m - M/M - Noir
Connectez des appareils USB 3.0, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
Câble Micro USB 3.0 slim - USB-A vers Micro-B à angle droit de 1 m - M/M
Positionnez vos appareils Micro USB 3.0 en évitant l’encombrement et selon vos besoins en matière de configuration grâce à un câble fin et plus souple
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 1 m - Mâle / Mâle - Noir
Rangez facilement vos appareils Micro USB 3.0 près de votre ordinateur portable ou de bureau grâce à un câble plus souple et fin
Câble certifié USB 3.0 A vers Micro B de 1 m - M/M
Branchez vos appareils Micro-B USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure
Câble Micro USB 3.0 slim - USB-A vers Micro-B à angle gauche de 1 m - M/M
Positionnez vos appareils Micro USB 3.0 en évitant l’encombrement et selon vos besoins en matière de configuration grâce à un câble fin et plus souple
Câble d'extension bleu SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F
Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1 mètre
Câble Certifié USB 3.0 A vers B 1 m - M/M - Cordon USB3 SuperSpeed USB A USB B
Branchez vos appareils USB 3.0 grâce à ce câble certifié USB 3.0 de qualité supérieure
Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)
Câble USB-A vers USB-C™ | Certifié USB-IF | USB 3.1 (10 Gbps)
Hub USB 3.0 à 4 ports avec interrupteurs marche/arrêt
Hub USB 3.0 vers USB portable | Alimenté par bus | USB 3.1 Gen 1
Support produit
Manuels
-
HB30C4AIB_QSG.pdf
- Langue: Anglais
-
HB30A4AIB_QSG-JA.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
HB30C4AIB_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis