StarTech.com

Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0

Ajoutez cinq ports USB Type-A et deux ports USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

Nº de produit : HB30C5A2CST

  • Options de montage flexibles grâce à un support de fixation murale ou de bureau inclus
  • Connectez deux appareils USB-C et cinq appareils USB-A à un seul port USB-C de votre ordinateur
  • Prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2 et fournit une alimentation de 2,4 A au maximum via le port de charge USB-A
En voir plus
  • Les ports USB-A sont rétrocompatibles avec les appareils USB 2.0 et 1.1 plus anciens
  • Boîtier en métal de qualité industrielle
  • Bouton d'alimentation marche/arrêt intégré
  • Prend en charge l'installation plug-and-play, l'échange à chaud et la connexion à chaud
  • Tous les ports sont conformes à la norme USB 3.0 avec des vitesses de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
€ 111,99 EUR hors TVA
€ 135,51 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Ce hub USB-C™ transforme le port USB Type-C™ de votre ordinateur portable ou de bureau en quatre ports USB-A standard, un port de charge rapide USB-A et deux ports USB-C. Vous pouvez également étendre la portée de vos appareils USB en utilisant ce hub comme répéteur intermédiaire.

Connectez plus d'appareils rapidement et facilement

Ce hub 7 ports est conçu pour accéder facilement aux ports lorsqu'il est monté ou installé sur votre bureau. Les ports du hub sont suffisamment éloignés les uns des autres pour brancher ou débrancher facilement vos appareils USB, sans avoir à déconnecter d'autres appareils des ports voisins.

Grâce aux ports USB 3.0 supplémentaires, vous pouvez augmenter votre productivité et connecter plus de périphériques à votre ordinateur, ou simplement éviter de devoir échanger les périphériques connectés à votre ordinateur portable à cause d'un nombre de ports limité. Le hub vous permet de prolonger la durée de vie de vos appareils USB 3.0 actuels tout en profitant des nouveaux appareils USB-C.

Il est idéal pour les professionnels des IT et pour toutes les personnes qui ont besoin de brancher et de débrancher régulièrement leurs appareils.

Profitez d'une installation à votre convenance

Avec son boîtier en métal solide résistant à l'usure d'une utilisation quotidienne, ce hub est l'accessoire idéal d'un ordinateur portable ou de bureau.

Le support mural inclus vous permet de le fixer par exemple à un bureau ou sur un mur, pour mieux répondre à vos besoins.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles

Le port de charge rapide du hub vous garantit que votre smartphone ou votre tablette soient complètement rechargés et prêts à servir à tout moment. Vous pouvez également synchroniser votre appareil et y accéder pendant qu'il se recharge. Le port de charge USB-A prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2 et fournit une alimentation de 2,4 A au maximum, afin que vous puissiez charger plus vite votre appareil mobile que sur des ports USB traditionnels.

Le modèle HB30C5A2CST bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Installation dans des endroits où les ports USB 3.0 doivent être solidement fixés, par exemple sur un mur ou sous un bureau

Optimisez et étendez les capacités de connexion de votre MacBook, Ultrabook™, ordinateur portable ou ordinateur de bureau

Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir l’accès à un hub USB à plusieurs périphériques

Connectez toute une variété de périphériques à la maison ou au bureau à partir d’une seule connexion USB 3.0

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset Realtek - RTS5411
Interface USB 3.0
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
Le port de charge USB-A fournit une alimentation de 2,4 A au maximum
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Port(s) appareil USB-C Oui
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
2 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
Remarque Le port USB Type-C gère uniquement les données.
La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s.
Ce hub ne prend pas en charge le DP Alt Mode ni la norme USB Power Delivery.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
7 - Connexion de port de hub
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 1.5 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 26 mm [1 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur de câble 1000 mm [39.4 in]
Longueur du produit 130 mm [5.1 in]
Poids du produit 170 g [6 oz]
Type Desktop
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 650 g [22.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB-C
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Câble USB-C vers USB-B
2 - Pieds en caoutchouc
2 - Supports de fixation
4 - Vis de montage
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS Independent; No additional drivers or software required

Certifications

Produits associés

Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1CFS
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

€ 65,99 hors TVA
€ 79,85 incluant TVA
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

€ 43,99 hors TVA
€ 53,23 incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1GE
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port Gigabit Ethernet

€ 77,99 hors TVA
€ 94,37 incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300PBU3
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook grâce à ce hub slim et portable avec câble plus long

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300MINU3B
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ grâce à un hub plat et portable

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-C vers 4x USB-A - Alimenté par bus - Blanc
HB30C4ABW
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-C vers 4x USB-A - Alimenté par bus - Blanc

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) grâce à ce hub alimenté par bus

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - Hub USB 3.0 - Blanc
HB30C3APDW
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - Hub USB 3.0 - Blanc

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

€ 43,99 hors TVA
€ 53,23 incluant TVA
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0

Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

€ 85,99 hors TVA
€ 104,05 incluant TVA

Accessoires