Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comKit d'adaptateurs 3-en-1 pour Microsoft Surface Pro
Améliorez votre Microsoft Surface Pro (également nommé Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 ou Surface 3 avec ces accessoires Surface Pro
Nº de produit : MSTP3MDPUGBK
- Ajoutez une connexion audio / vidéo et réseau à votre Surface ou Surface Pro à l'aide de trois accessoires légers et sans alimentation qui peuvent suivre votre Surface en tout lieu
- Compatible avec :
Surface Pro (également nommé Surface Pro 5)
Surface Pro 4
Surface Pro 3
Surface 3
Surface Pro 2 - Le kit contient :
1 x adaptateur Surface Pro HDMI (MDP2HDMI)
1 x adaptateur Surface Pro VGA (MDP2VGA2)
1 x adaptateur Surface Ethernet (USB31000SPTB)
Présentation
Ce kit d'adaptateurs Surface Pro vous permet d'en faire plus avec votre Microsoft® Surface™ Pro ou Surface Book (rétrocompatible avec Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 et Surface Pro 2) en ajoutant des fonctions vidéo HDMI® et VGA ainsi que la connexion réseau filaire.
Connectez votre Surface à pratiquement n'importe quel écran
Vous pouvez optimiser la polyvalence de votre Microsoft Surface en vous assurant une connexion à pratiquement n'importe quel écran, vidéoprojecteur ou téléviseur. Ces accessoires Surface Pro incluent deux adaptateurs Surface Pro Mini DisplayPort permettant une connexion à n'importe quel écran HDMI ou VGA. De plus, les adaptateurs de ce kit sont à la fois compacts et légers, ce qui en fait la solution idéale lorsque vous voyagez entre les salles de conférence, les bureaux personnels et distants, les salons commerciaux, les hôtels et les centres de conférence.
Câblez votre connexion réseau
Profitez de la vitesse et de la fiabilité d'une connexion Ethernet filaire avec votre Surface Pro 4. Ce kit d'accessoires Surface comprend un adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet fiable, qui ajoute une prise en charge de réseau filaire idéale pour le bureau partagé BYOD (en français « Apportez Votre Équipement personnel de Communication » ou AVEC). Vous pouvez également l'utiliser en tant que solution de station d'accueil mobile afin d'améliorer votre poste de travail.
Cet adaptateur est doté d'un port intégré USB 3.0 supplémentaire pour l'ajout d'un appareil périphérique USB, comme une clé USB pour une extension de stockage ou une souris pour plus de contrôle.
Optimisez la portabilité
Votre Microsoft Surface est un des ordinateurs les plus polyvalents et portables au monde. Avec lui, les accessoires nécessitant un adaptateur d'alimentation externe ou un boîtier volumineux appartiennent au passé. Ce kit ajoute quatre ports indispensables (HDMI, VGA, GbE et USB 3.0) avec trois adaptateurs compacts qui ne nécessitent pas d'alimentation externe et s'insèrent donc facilement dans la sacoche ou la housse de transport de votre ordinateur portable.
Les trois éléments du kit MSTP3MDPUGBK bénéficient de la garantie StarTech.com de 2 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Obtenez les accessoires Surface Pro 3 les plus recherchés en un seul kit pratique
- Conservez votre port USB 3.0 et ajoutez la prise en charge d'un réseau Gigabit grâce à la carte réseau USB 3.0 incluse avec port USB Pass-Through
- Connectez facilement des écrans ou vidéoprojecteurs externes grâce aux convertisseurs plug-and-play Mini DisplayPort inclus
Applications
Ajoutez à votre Microsoft Surface Pro ou à une tablette similaire la prise en charge d'un connecteur vidéo supplémentaire
Ajoutez une connexion réseau Gigabit filaire sans occuper votre port USB 3.0
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2728406 | |
Tech Data - Belgium | 4428329 | |
UPC Code | 065030859110 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 15 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 40 mm [1.6 in] | |
Longueur du produit | 76.2 mm [3 in] | |
Poids du produit | 89 g [3.1 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 177 g [6.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI | |
1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA | ||
1 - Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet | ||
1 - CD de pilote | ||
1 - Manuel d'instruction |
Produits associés
Kit d'adaptateurs 2-en-1 pour Microsoft Surface Pro
Améliorez votre Microsoft Surface Pro (également nommé Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 ou Surface 3 avec ces accessoires Surface Pro
Kit d'adaptateurs 3-en-1 pour Surface Pro
Améliorez votre Microsoft Surface Pro (également nommé Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 ou Surface 3 avec ces accessoires Surface Pro
Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur Mini DP vers VGA 1920 x 1200 - Noir
Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort 1.2 à un moniteur ou vidéoprojecteur VGA
Kit d'adaptateurs pour Lenovo Yoga 3 Pro - Micro HDMI vers VGA, Micro HDMI vers HDMI, USB 3.0 vers GbE
Améliorez votre Yoga 3 avec la prise en charge de sorties vidéo HDMI ou VGA et l'ajout de Gigabit Ethernet
Kit Adaptateur VGA et Ethernet Gigabit pour Lenovo ThinkPad X1 Carbon - Mini DP vers VGA - USB 3.0 vers GbE
Connectez votre Ultrabook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour Samsung Chromebook 2 et Série 3 - HDMI vers VGA, USB 3.0 vers GbE
Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique
Kit Adaptateur VGA et Ethernet pour Samsung XE303 Chromebook - HDMI vers VGA - USB 2.0 vers Ethernet
Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA et ajoutez un port Fast Ethernet grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour HP Chromebook 14 - HDMI vers VGA - USB 3.0 vers GbE
Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique
Kit d'accessoires pour Macbook Air - Adaptateurs Mini DP vers VGA / HDMI et USB 3.0 vers Gigabit Ethernet
Connectez votre Macbook Air® à l'écran (HDMI® ou VGA) et au réseau Gigabit Ethernet filaire d'une salle de conférence avec ce multi-adaptateur pratique
Accessoires
Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir
Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI
10 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M
Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 1,8 m - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Support produit
Pilotes
-
[ASIX88179] Windows USB Network Adapter.zip
Version: 1.20.5.0
- Langue: Anglais
-
Windows_Release_Notes.txt
- Langue: Anglais
-
[ASIX88179] Mac USB Network Adapter.zip
Version: 2.13.0
- Langue: Anglais
-
Mac_Release_Notes.txt
- Langue: Anglais
-
[ASIX88179] Linux USB Network Adapter.zip
Version: 1.19.0
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
MSTP3MDPUGBK_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis