StarTech.com

Carte réseau PCI express PCIe Ethernet 10/100 Mbps port fibre optique SFP

Connectez directement un PC compatible PCI Express à un réseau en fibre optique à l'aide du SFP 10/100 Mb/s de votre choix

Nº de produit : PEX100SFP

  • Compatible avec la plupart des modules SFP 10/100 Mb/s
  • Prend en charge l'auto-négociation duplex complet et semi-duplex, du fonctionnement auto MDI/MDIX
  • Conforme à la norme IEEE 802.3u 100Base-FX, au marquage VLAN IEEE 802.1Q, à l’encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2, au contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x et à la norme SNMP v1 RFC 1157
En voir plus
  • Prise en charge des interruptions MSI (interruption signalée des messages) PCI.
  • Preboot Execution Environment (PXE) 2.1
  • Utilitaire de diagnostic de câble
€ 90,99 EUR hors TVA
€ 110,10 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

La carte réseau PCI Express Ethernet à fibre optique avec SFP ouvert 10/100 Mb/s PEX100SFP vous permet de connecter directement un ordinateur PCI Express à un réseau en fibre optique à l'aide du SFP 10/100 Mb/s de votre choix.

Solution polyvalente pour la connexion directe d'un ordinateur à un réseau en fibre optique 10/100 Mb/s, l'adaptateur réseau PCI-E SFP vous permet de choisir le SFP 10/100 Mb/s le mieux adapté à votre connexion en fibre optique et à vos contraintes de distance (reportez-vous à notre gamme complète de transmetteurs 100 Mb/s pour les solutions compatibles).

Idéal pour des configurations réseaux sécurisées, le NIC à SFP ouvert permet une connexion directe par fibre optique qui n'est pas sensible aux interférences électroniques comme les réseaux RJ45 standard.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Grâce à la souplesse de configuration que confère sa fente SFP ouverte, cet adaptateur réseau SFP peut s'adapter aux besoins de votre réseau
  • Idéale pour les configurations sécurisées, la connexion directe par fibre optique signifie qu'il n'y aura aucune interférence électronique, contrairement aux cartes réseau RJ45 standard

Applications

Idéale pour des configurations réseaux sécurisées - La connexion directe par fibre optique signifie qu'il n'y aura aucune interférence électronique, problème que l'on peut rencontrer avec des cartes réseau RJ45

Idéal pour les systèmes de surveillance industriels distants intégrés et la surveillance vidéo à haute vitesse

Maintenez la pleine vitesse de réseau de 100 Mb/s jusqu'à un terminal situé à une grande distance

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8168B
Marvell - 88E1111-RCJ1
Interface Fibre Ethernet
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3u 100Base-FX, marquage VLAN IEEE 802.1Q, encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2, contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x, SNMP v1 RFC 1157
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Taille de mémoire tampon 48 KB
Vitesse max. de transfert de données 200 Mb/s (duplex complet)
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Slot SFP Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Remarque Les vitesses et les distances de transfert des données par fibre optique dépendent du SFP utilisé (vendu séparément).
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Activité (jaune)
1 - Liaison (vert)
Alimentation
Consommation électrique 2.3 W Max
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 80 mm [3.1 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 115 mm [4.5 in]
Poids du produit 42 g [1.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 185 g [6.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau PCI Express avec SFP ouvert
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction (sur CD)

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte réseau NIC PCI vers Ethernet par Fibre Optique Multimode ST - 100Mbps
PCI100MMST
Carte réseau NIC PCI vers Ethernet par Fibre Optique Multimode ST - 100Mbps

Permet de connecter un PC directement à un réseau à fibre optique multimode ST via une fente PCI disponible

€ 117,99 hors TVA
€ 142,77 incluant TVA
Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC
PEX1000MMSC
Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC

Ajoutez un port Gigabit à fibre optique multimode SC à votre système via PCI Express

€ 207,99 hors TVA
€ 251,67 incluant TVA

Accessoires