StarTech.com

Kit injecteur Power over Ethernet et splitter PoE 60 W à 1 port

Kit ultra PoE 60 W | 60 W sur 100 m | Compatible 802.3af/at/bt | 10/100/1000 Mbps

Nº de produit : UPOESPLT1G

  • Le séparateur sépare l'alimentation PoE des données sur le câble Ethernet RJ45 en sortie 12 V/19 V/24 V CC
  • L'injecteur fournit des données numériques Ethernet grâce à des câbles à paire torsadée 54 V CC
  • Prend en charge des vitesses de 10/100/1000 Mb/s sur une distance de 100 mètres
En voir plus
  • L'injecteur est conforme à la norme IEEE 802.3af/at/bt PoE end-span/mid-span PSE
  • Le séparateur est conforme à la norme IEEE 802.3af/at avec la compatibilité 802.3bt
€ 248,99 EUR hors TVA
€ 301,28 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Normes de l’industrie IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
PoE IEEE 802.3af
IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3bt PoE++ (4PPoE)
Performance
Architecture de commutation Pas de prise en charge de l'architecture de commutation
Contrôle de flux Pas de prise en charge du contrôle de flux
(les ports sont broche à broche)
Distance max. 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support Non
Longueur max. de câble 100 m [328 ft]
MDIX auto Non
MTBF 50 000 h à 25 °C
Possibilité de gestion à distance Non
Prise en charge duplex complet Non
Tension acceptée  12 V
19 V
24 V
Utilisation PoE  60 W+
40 W
20 W
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 (PoE+) Femelle
4 - RJ-45 (PoE+) Femelle
Connecteur B 1 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation système
1 - PoE utilisé
1 - Mode hérité
3 - Utilisation PoE 20 W/40 W/60 W+
Alimentation
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 71.82
Courant de sortie 1.33 A
Courant d'entrée 2A
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0 to 50 degrees C
Température de stockage -10 to 70 degrees C
Caractéristiques physiques
Couleur Black & Brown
Hauteur du produit 8.5 cm [3.3 in]
Largeur du produit 23.3 cm [9.2 in]
Longueur du produit 39 cm [15.4 in]
Poids du produit 300 g [10.6 oz]
Type de boîtier Metal
Informations d'emballage
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 28.4 cm [11.2 in]
Package Width 33.4 cm [13.1 in]
Poids brut 1.9 kg [4.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Séparateur POE
1 - Injecteur PoE
1 - Adaptateur d'alimentation universel
4 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord/JP, RU/EU/AU)
2 - Câbles d'alimentation courant continue
1 - Câble de réseau RJ45
1 - Manuel d'utilisation
PoE Oui
WDM Oui

Certifications

Produits associés

Injecteur Power over Ethernet PoE+ Industriel 2 Ports Gigabit 48V / 30 W avec Fixation Mural
POEINJ2GI
Injecteur Power over Ethernet PoE+ Industriel 2 Ports Gigabit 48V / 30 W avec Fixation Mural

Fournissez une alimentation et une connexion de données à deux appareils PoE Gigabit sur câblage Ethernet standard

€ 177,99 hors TVA
€ 215,37 incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN
IES61002POE
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 2 ports Gigabit Ethernet supplémentaires et entrée d'alimentation redondante

€ 518,99 hors TVA
€ 627,98 incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+
IES81000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 8 appareils compatibles PoE, avec 30 W par port - Fixation murale

€ 426,99 hors TVA
€ 516,66 incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE
IES51000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE

Effectuez un raccordement d'alimentation et Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 15,4 W par port

€ 326,99 hors TVA
€ 395,66 incluant TVA

Accessoires