Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comServeur AirPrint sans fil N 150 Mb/s à 1 port USB - 802.11b/g/n - Serveur d'impression USB pour iPad
Imprimez directement à partir de vos appareils iPhone®/iPod touch®/iPad® sur une imprimante USB
Nº de produit : PM1115UA
- Prend en charge la technologie AirPrint d'Apple sur l'iPad (tous les modèles), l'iPhone (3GS ou ultérieur) et l'iPod touch (3e génération ou ultérieur)
- Prend également en charge le partage d'impression réseau sur les ordinateurs de bureau et portables
- Conforme aux réseaux sans fil 802.11b/g/n, avec débits de données atteignant 150 Mb/s
- Compatible USB 2.0
- Port LAN RJ45 10/100 Mb/s en option
- Format compact
- Interface Web facile à utiliser et logiciel inclus pour la configuration sur les systèmes d'exploitation Windows ou Mac
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Assistance
Présentation
Le serveur AirPrint USB sans fil N PM1115UA vous permet d'imprimer directement à partir de votre iPhone, iPod touch ou iPad vers la plupart des imprimantes USB standard sur un réseau sans fil. (pour obtenir la liste des imprimantes compatibles, veuillez consulter la documentation de support).
Ce serveur compact AirPrint connecté à votre réseau sans fil existant permet d'imprimer depuis votre iOS® / iPad directement à partir du menu d'impression de votre appareil, sans devoir transférer vos documents ou vos photos vers un autre système.
Vous pouvez également utiliser le serveur AirPrint avec d'autres ordinateurs portables ou de bureau sur votre réseau, transformant ainsi de manière efficace toute imprimante USB standard en une imprimante entièrement intégrée au réseau. Ce serveur compact prend en charge les normes 802.11b/g/n et comporte une interface Web facile à utiliser ainsi qu'un logiciel de gestion de l'impression pour Windows® et Mac OS®. Pour une flexibilité accrue, jusqu'à deux imprimantes peuvent être connectées au serveur d'impression au moyen du hub USB (non inclus).
De plus, l'utilisation d'un serveur d'impression sans fil rend votre imprimante disponible depuis n'importe où dans le champ de fonctionnement de votre routeur sans fil. Vous pouvez donc le placer dans un endroit pratique sans être limité par un câble de réseau.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Grâce à la prise en charge AirPrint, profitez sans souci de l'impression sans fil depuis vos appareils iOS
- Placez de façon pratique votre imprimante dans des endroits sans connexion réseau filaire grâce au partage d'imprimante sans fil
- Grande compatibilité avec la plupart des imprimantes USB sur le marché
Applications
Imprimez directement depuis vos appareils iOS sur le réseau sans fil
Transformez une imprimante USB standard en imprimante sans fil autonome que vous pouvez partager entre les ordinateurs sur le réseau
Placez votre imprimante dans un endroit central et pratique, ne nécessitant pas de câble réseau
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Interface | USB 2.0 | |
RJ45 (10/100 Ethernet) | ||
Sans-fil | ||
Nombre de ports | 1 | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 802.11b/g/n sans fil | |
Performance | ||
Caractéristiques de sécurité | Chiffrement des données WEP | |
Chiffrement des données WPA | ||
TKIP/AES | ||
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
Fréquence | 2.4 GHz | |
Protocoles pris en charge | TCP/IP | |
Vitesse max. de transfert de données | 150 Mb/s | |
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle | |
1 - RJ-45 Femelle | ||
1 - Sans fil N (IEEE 802.11n) | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9) |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | AirPrint est une technologie Apple®, qui est prise en charge par l'iPad (tous les modèles), l'iPhone (3GS ou ultérieur) et l'iPod touch (3e génération ou ultérieur) | |
La compatibilité avec les systèmes d'exploitation concerne les logiciels inclus uniquement - Le serveur d'impression lui-même peut être utilisé sans logiciel sur toute plate-forme prenant en charge l'impression réseau | ||
Prend en charge la plupart des imprimantes USB standard (pour obtenir la liste des imprimantes compatibles, veuillez consulter la documentation de support) | ||
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation | |
1 - WLAN | ||
1 - LAN | ||
1 - USB | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Courant de sortie | 1 A | |
Courant d'entrée | 0.2 A | |
Tension de sortie | 5 DC | |
Tension d'entrée | 100 ~ 240 AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0~70 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 24 mm [0.9 in] | |
Largeur du produit | 57 mm [2.2 in] | |
Longueur du produit | 85 mm [3.3 in] | |
Poids du produit | 56 g [2 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 324 g [11.4 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Serveur AirPrint™ USB 2.0 sans fil N | |
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU) | ||
1 - CD de pilote | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité





Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)
Accessoires
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 25 ft. - White
Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability
15 ft Cat5e Blue Snagless RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 15ft Patch Cord
Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability
Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 6 ft, Blue
Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability
Support produit
Pilotes et téléchargements
Micrologiciel
-
PM1115UA_Firmware.zip
Version: 1.74
Manuel :
-
PM1115UA_manual.pdf
English
Logiciel
-
PM1115UA.zip
Windows: 2.59, Mac OS: 2.30
Certification(s):
Fiche technique
- PM1115UA_Datasheet-FR.pdf
Français
Matériaux de support
-
PM1115UA_printer support.pdf
English
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis