StarTech.com

Serveur d'impression USB 2.0 sans fil N avec port Ethernet 10/100 Mb/s - 802.11 b/g/n

Partagez une imprimante USB standard avec plusieurs utilisateurs simultanément sur un réseau sans fil

Nº de produit : PM1115UWEU

  • Conforme aux réseaux sans fil 802.11b/g/n, avec débits de données atteignant 150 Mb/s
  • Compatible USB 2.0
  • Port LAN RJ-45 10/100 Mb/s en option
En voir plus
  • Design compact et léger avec antenne interne
  • Prise en charge du protocole SNMP pour la gestion d'imprimante à distance ; convient à la plupart des applications basées sur SNMP
  • Interface Web ou configuration Windows faciles à utiliser
  • Bouton multifonctions intégré permettant de réinitialiser l'appareil, de charger les réglages d'usine ou d'imprimer une page test
  • Bouton WPS (WiFi Protected Setup) intégré facilitant la connexion à un réseau sans fil
  • Prise en charge des protocoles serveur/client DHCP et UPnP
€ 70,99 EUR hors TVA
€ 85,90 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface USB 2.0
RJ45 (10/100 Ethernet)
Sans-fil
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 802.11b/g/n sans fil
Performance
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Fréquence 2.4 GHz
Protocoles pris en charge TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)
IPX
NetBEUI
AppleTalk
SNMP
SMB over IP
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x, 9.x
Linux 2.4.x à 4.4.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Câble d'imprimante USB non compris
Remarque OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Etat
1 - USB
1 - WLAN
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 500 mA
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise C
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~70 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -5°C to 65°C (23°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 58 mm [2.3 in]
Longueur du produit 72 mm [2.8 in]
Poids du produit 65 g [2.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Poids brut 319 g [11.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Serveur d'impression sans fil
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - CD de logiciel
1 - Guide d'installation rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x, 9.x
Linux 2.4.x à 4.4.x Versions LTS uniquement

Certifications

Accessoires