StarTech.com

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco SFP-H10GB-CU1M

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : SFPCMM1M

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-H10GB-CU1M
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W
  • Échangeable à chaud
€ 50,99 EUR hors TVA
€ 61,70 EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle SFPCMM1M est un câble SFP+ en cuivre à fixation directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU1M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble en cuivre Twinax passif prend en charge les applications 10 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports SFP+ (Mini-GBIC). Ce câble SFP+ en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Conçu pour garantir un débit élevé, ce câble SFP+ faible latence et peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance comme les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack.

Câbles SFP StarTech.com

Tous les câbles SFP et SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Applications

Utilisez-le dans les applications Ethernet 10 gigabits et Fiber Channel

Connexions de commutation/serveur réseau point-à-point dans un rack ou entre racks (réseaux de stockage , stockage associé au réseau, serveurs de stockage, etc.)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Alimentation
Consommation électrique < 0.5 W
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C
Température de stockage -40°C to 80°C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 74 g [2.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 83 g [2.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Twinax Ethernet SFP+ 10 gigabits (10 GbE) 1 m
Compatible Brand Cisco
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2M - DAC de 2 m
SFPCMM2M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2M - DAC de 2 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU3M - DAC de 3 m
SFPCMM3M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU3M - DAC de 3 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 77,99 hors TVA
€ 94,37 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU5M - DAC de 5 m
SFPCMM5M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU5M - DAC de 5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 115,99 hors TVA
€ 140,35 incluant TVA