Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 5 m
Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie
Nº de produit : QSFP40GPC5M
- Offre des connexions 40 Gbit/s fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 40GBase-T
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
- Échangeable à chaud
Le modèle QSFP40GPC5M est un câble QSFP+ en cuivre à fixation directe conforme aux normes MSA, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner dans le cadre de déploiements réseau 40G. Il fournit une connectivité 40 GbE fiable via un câblage en cuivre, ce qui constitue une alternative plus économique aux installations en fibre optique.
Ce câble Twinax passif prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports QSFP+ (Mini-GBIC). Échangeable à chaud, ce câble facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.
Fort d'une longueur de 5 m et conçu pour garantir un débit élevé, ce câble QSFP+ en cuivre est idéal pour les applications de moyenne distance, comme les connexions de serveur et de commutateur réseau entre racks.
Câbles SFP StarTech.com
Tous les câbles SFP et SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.
Applications
- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 40 Gb
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
4085960
Tech Data - Belgium
4635972
UPC Code
065030875332
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | MSA Compliant | |
Type de câble | Câble en cuivre passif | |
Performance | ||
Réseaux compatibles | 40 Gbps | |
Vitesse max. de transfert de données | 40 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - QSFP+ A verrouillage Prise | |
Connecteur B | 1 - QSFP+ A verrouillage Prise | |
Alimentation | ||
Consommation électrique | < 0.1 W (per end) | |
Conditions environnementales | ||
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 5 m [16.4 ft] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 25 mm [1 in] | |
Package Length | 32 cm [12.6 in] | |
Package Width | 25 cm [9.8 in] | |
Poids brut | 464 g [16.4 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble QSFP+ | |
Calibre du fil | 28 AWG | |
Hauteur du produit | 1.3 cm [0.5 in] | |
Impédance | 100 Ohm | |
Largeur du produit | 18 mm [0.7 in] | |
Longueur du produit | 5 m [16.4 ft] | |
Poids du produit | 446 g [15.7 oz] | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
Produits associés
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 0,5 m
Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 1 m
Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie
Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m
Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie
Support produit
Fiche techniques
-
QSFP40GPC5M_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis