StarTech.com

Câble QSFP+ à connexion directe conforme à MSA - Cordon DAC Twinax de 7 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) actif | Garantie à vie

Nº de produit : QSFP40GAC7M

  • Offre des connexions 40 Gbit/s fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 40GBase-T
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,7 W
  • Échangeable à chaud
€ 769,99 EUR hors TVA
€ 931,69 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Type de câble Active Copper Cable
Performance
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.7 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 7 m [23 ft]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 33.5 cm [13.2 in]
Package Width 28 cm [11 in]
Poids brut 504 g [17.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+
Calibre du fil 24 AWG
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Impédance 100 Ohm
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 6.9 m [22.6 ft]
Poids du produit 490 g [17.3 oz]
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Certifications