Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC10M - 15 m
Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | Câble répartiteur optique actif (AOC) | Garantie à vie
Nº de produit : QSFP4X10AO15
- Garanti 100 % compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC10M
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou surpasse les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,5 W
- Échangeable à chaud
Le modèle SFP4X10AO15 est un câble optique répartiteur QSFP+ compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC10M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA. Connectant un port QSFP+ unique (40 GbE) à quatre ports SFP+ 10G, ce câble répartiteur optique actif est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.
Le câble à fibre optique QSFP+ est plus léger et plus souple que les câbles à fixation directe QSFP+. Il peut être installé facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances. Il est conçu pour les interconnexions haute vitesse et convient bien pour les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks. Il peut supporter jusqu'à quatre appareils SFP+ 10G.
Câbles SFP StarTech.com
Tous les câbles QSFP et QSFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.
Applications
- Utilisation des applications réseau Ethernet 40Gb/10Gb mixtes
- Connexion point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks, pour un maximum de quatre appareils
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
4085965
Tech Data - Belgium
4635977
UPC Code
065030874700
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | Cisco® | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Réseaux compatibles | 40 Gbps | |
Vitesse max. de transfert de données | 40 Gbit/s pour QSFP+ / 10 Gbit/s pour SFP+ | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - QSFP+ A verrouillage Prise | |
Connecteur B | 4 - SFP+ A verrouillage Prise | |
Alimentation | ||
Consommation électrique | < 1.5 W (per end) | |
Conditions environnementales | ||
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 15 m [49.2 ft] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 25 mm [1 in] | |
Package Length | 32 cm [12.6 in] | |
Package Width | 24.5 cm [9.6 in] | |
Poids brut | 346 g [12.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble QSFP+ vers 4x SFP+ | |
Hauteur du produit | 1.2 cm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 12 mm [0.5 in] | |
Longueur du produit | 15 m [49.2 ft] | |
Poids du produit | 320 g [11.3 oz] | |
Type de câble | Active Optical Cable |
Produits associés
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC3M - 3 m
Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | Câble répartiteur optique actif (AOC) | Garantie à vie
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC5M - 5 m
Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | Câble répartiteur optique actif (AOC) | Garantie à vie
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC7M - 7 m
Câble fibre QSFP+ | 40 Gbps | Câble répartiteur optique actif (AOC) | Garantie à vie
Support produit
Fiche techniques
-
QSFP4X10AO15_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis