StarTech.com

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe conforme à MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | Câble répartiteur à connexion directe (DAC) passif | Garantie à vie

Nº de produit : QSFP4SFPPC3M

  • Créez des connexions en cuivre 40 GbE fiables
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
  • Échangeable à chaud
€ 285,99 EUR hors TVA
€ 346,05 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 40 Gbps
Type de fibre optique Cuivre
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s pour QSFP+ / 10 Gbit/s pour SFP+
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 4 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 24.5 cm [9.6 in]
Poids brut 474 g [16.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+ vers 4x SFP+
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 456 g [16.1 oz]
Type de câble Câble en cuivre passif

Certifications

Produits associés

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe conforme à MSA - Cordon DAC Twinax de 2 m
QSFP4SFPPC2M
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe conforme à MSA - Cordon DAC Twinax de 2 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | Câble répartiteur à connexion directe (DAC) passif | Garantie à vie

€ 252,99 hors TVA
€ 306,12 incluant TVA
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe conforme à MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m
QSFP4SFPPC3M
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe conforme à MSA - Cordon DAC Twinax de 3 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | Câble répartiteur à connexion directe (DAC) passif | Garantie à vie

€ 285,99 hors TVA
€ 346,05 incluant TVA