Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9283B - Cordon DAC Twinax de 3 m
Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie
Nº de produit : J9283BST
- Garanti 100 % compatible avec HP J9283B
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
- Échangeable à chaud
Le modèle J9283BST est un câble SFP+ en cuivre à fixation directe compatible avec HP J9283B, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque HP®, ainsi que pour respecter les normes MSA.
Ce câble en cuivre Twinax passif prend en charge les applications 10 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports SFP+ (Mini-GBIC). Ce câble SFP+ en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.
Conçu pour garantir un débit élevé, ce câble SFP+ faible latence peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance comme les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack.
Câbles SFP StarTech.com
Tous les câbles SFP et SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.
Applications
- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10 Gb
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
4085943
Tech Data - Belgium
4635957
UPC Code
065030875097
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | HP® | |
Type de câble | Câble en cuivre passif | |
Performance | ||
Réseaux compatibles | 10 Gb/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 10 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - SFP+ A verrouillage Prise | |
Connecteur B | 1 - SFP+ A verrouillage Prise | |
Alimentation | ||
Consommation électrique | < 0.1 W (per end) | |
Conditions environnementales | ||
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 3 m [9.8 ft] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 20 mm [0.8 in] | |
Package Length | 23 cm [9.1 in] | |
Package Width | 20.7 cm [8.1 in] | |
Poids brut | 133 g [4.7 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble SFP+ | |
Calibre du fil | 30 AWG | |
Hauteur du produit | 1.2 cm [0.5 in] | |
Impédance | 100 Ohm | |
Largeur du produit | 14 mm [0.6 in] | |
Longueur du produit | 3 m [9.8 ft] | |
Poids du produit | 124 g [4.4 oz] | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
Produits associés
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9281B - Cordon DAC Twinax de 1 m
Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9285B - Cordon DAC Twinax de 7 m
Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD095C - Cordon DAC Twinax de 65 cm
Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD096C - Cordon DAC Twinax de 1,2 m
Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD097C - Cordon DAC Twinax de 3 m
Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JG081C - Cordon DAC Twinax de 5 m
Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie
Support produit
Fiche techniques
-
J9283BST_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis