StarTech.com

Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9285B - Cordon DAC Twinax de 7 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : J9285BST

  • Garanti 100 % compatible avec HP J9285B
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
  • Échangeable à chaud
€ 99,99 EUR hors TVA
€ 120,99 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand HP®
Type de câble Câble en cuivre passif
Performance
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 7 m [23 ft]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 407 g [14.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+
Calibre du fil 24 AWG
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Impédance 100 Ohm
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 7 m [23 ft]
Poids du produit 401 g [14.2 oz]
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9281B - Cordon DAC Twinax de 1 m
J9281BST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9281B - Cordon DAC Twinax de 1 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 53,99 hors TVA
€ 65,33 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9283B - Cordon DAC Twinax de 3 m
J9283BST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9283B - Cordon DAC Twinax de 3 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 68,99 hors TVA
€ 83,48 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD095C - Cordon DAC Twinax de 65 cm
JD095CST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD095C - Cordon DAC Twinax de 65 cm

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD096C - Cordon DAC Twinax de 1,2 m
JD096CST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD096C - Cordon DAC Twinax de 1,2 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD097C - Cordon DAC Twinax de 3 m
JD097CST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD097C - Cordon DAC Twinax de 3 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 63,99 hors TVA
€ 77,43 incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JG081C - Cordon DAC Twinax de 5 m
JG081CST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JG081C - Cordon DAC Twinax de 5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

€ 127,99 hors TVA
€ 154,87 incluant TVA