StarTech.com

Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 7 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) actif | Garantie à vie

Nº de produit : SFP10GAC7M

  • Offre des connexions 10 Gbit/s fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 10GBase-T
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W
  • Échangeable à chaud
€ 167,99 EUR hors TVA
€ 203,27 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Type de câble Active Copper Cable
Performance
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.5 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 7 m [23 ft]
Informations d'emballage
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 32.5 cm [12.8 in]
Poids brut 250 g [8.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+
Calibre du fil 24 AWG
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Impédance 100 Ohm
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 7 m [23 ft]
Poids du produit 250 g [8.8 oz]
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 10 m
SFP10GAC10M
Câble SFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 10 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) actif | Garantie à vie

€ 248,99 hors TVA
€ 301,28 incluant TVA