StarTech.com
Futur

Module de transceiver SFP compatible Citrix EG3C0000087 - 10/100/1000Base-TX

1 Gbps | Cuivre | RJ-45 | 100 m | Garantie à vie

Nº de produit : EG3C0000087-ST

  • Garanti 100 % compatible avec le module Citrix EG3C0000087
  • Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Alternative de câblage économique aux installations avec câble en fibre optique
En voir plus
  • Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
  • Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
€ 70,99 EUR hors TVA
€ 85,90 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Citrix®
Performance
DDM Non
MTBF 510,469,759 hours
Type de fibre optique Cuivre
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gbit/s
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 13.8 mm [0.5 in]
Largeur du produit 68 mm [2.7 in]
Longueur du produit 13.7 mm [0.5 in]
Poids du produit 15 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 115 mm [4.5 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 50 g [1.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet

Certifications