StarTech.com
Nouveau

Module de transceiver SFP+ compatible 10301-T - 100/1000/10000Base-TX

10 Gbps | Cuivre | RJ-45 | 30 m | Garantie à vie

Nº de produit : 10301-T-ST

  • Garanti 100 % compatible avec le module Extreme Networks 10301-T
  • Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Alternative de câblage économique aux installations avec câble en fibre optique
En voir plus
  • Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
  • Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
€ 363,99 EUR hors TVA
€ 440,43 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Extreme Networks®
Performance
Consommation électrique < 1.3W
DDM Non
MTBF 510,469,759 hours
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 13.800
Largeur du produit 68.000
Longueur du produit 1.4 cm [0.5 in]
Poids du produit 15.000
Informations d'emballage
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Poids brut 50.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP+
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet

Certifications