StarTech.com
Nouveau

Module de transceiver SFP+ compatible Brocade 10G-SFPP-BXU - 10GBase-BX en amont

10 Gbps | Monomode | LC | 20 km | Garantie à vie

Nº de produit : 10G-SFPP-BXU-ST

  • Assure des connexions 10 GbE fiables sur des réseaux compatibles 10GBase-BX
  • Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Coupler avec le module 10G-SFPP-BXD
En voir plus
  • Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
  • Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
€ 163,99 EUR hors TVA
€ 198,43 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Brocade®
Performance
Consommation électrique < 1W
DDM Oui
Distance de transfert max. 10 km (6.2 mi)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12.600
Largeur du produit 58.400
Longueur du produit 1.4 cm [0.5 in]
Poids du produit 24.000
Informations d'emballage
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Poids brut 50.000

Certifications