StarTech.com

Module de transceiver SFP compatible Juniper CTP-SFP-1GE-T - 1000Base-T

1 Gbps | Cuivre | RJ-45 | 100 m | Garantie à vie

Nº de produit : CTPSFP1GETST

  • Garanti 100 % compatible avec le module Juniper CTP-SFP-1GE-T
  • Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Alternative de câblage économique aux installations avec câble en fibre optique
En voir plus
  • Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
  • Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
€ 78,99 EUR hors TVA
€ 95,58 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Juniper®
Performance
Distance de transfert max. 100 m (328 ft)
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 4 655 371 heures
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Slot SFP Prise
Connecteur B 1 - RJ-45 Femelle
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 65 mm [2.6 in]
Poids du produit 72 g [2.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 230 mm [9.1 in]
Package Width 207 mm [8.1 in]
Poids brut 80 g [2.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - SFP Transceiver

Certifications