Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Module de transceiver SFP 100Base-FX à fibre optique 100 Mb/s - Conforme aux normes MSA - Multimode LC - 2 km
100 Mbps | Fibre multimode | LC | 2 km | Garantie à vie
Nº de produit : SFP100BFXST
- Offre des connexions 100 Mbit/s fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 100BASE-FX
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
Le SFP100BFXST est un transceiver SFP à fibre optique conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 100BASE-FX conformes aux normes MSA. Le module de transceiver SFP prend en charge une distance maximale de 2 km et fournit une connectivité Ethernet 100 Mo fiable via un câblage de fibre optique.
Spécifications techniques :
- Longueur d'onde : 1310 nm
- Vitesse de transfert maximale : 155 Mbit/s
- Type : fibre optique multimode
- Type de connexion : connecteur LC
- Distance maximale de transfert : 2 km
- Consommation électrique : moins de 1 watt
- Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui
Ce module SFP à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.
SFPs StarTech.com
Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseaux fiables.
Applications
- Remplacez les modules SFP défectueux ou endommagés
- Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
3715538
Tech Data - Belgium
4631440
UPC Code
065030872881
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | MSA Compliant | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3u 100BASE-FX | |
WDM | Non | |
Performance | ||
DDM | Oui | |
Distance de transfert max. | 2 km (1.2 mi) | |
Longueur d'onde | 1310nm | |
Mode de fonctionnement de la fibre optique | Semi-duplex/duplex complet | |
Réseaux compatibles | 100 Mb/s | |
Type de fibre optique | Multimode | |
Vitesse max. de transfert de données | 155 Mbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - Fibre optique duplex LC Femelle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Port SFP conforme aux normes MSA | |
Remarque | Pour l'équipement de réseau ou les convertisseurs Ethernet à fibre optique 100 Mb/s | |
Alimentation | ||
Consommation électrique | < 1 W | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5~95 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Argent | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 30 mm [1.2 in] | |
Package Length | 12 cm [4.7 in] | |
Package Width | 90 mm [3.5 in] | |
Poids brut | 48 g [1.7 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Transceiver SFP | |
Hauteur du produit | 1.3 cm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 13.9 mm [0.5 in] | |
Longueur du produit | 58.4 mm [2.3 in] | |
Poids du produit | 20 g [0.7 oz] | |
Type de boîtier | Aluminium |
Produits associés
Module de transceiver SFP 100Base-LX à fibre optique 100 Mb/s - Conforme aux normes MSA - Monomode LC - 10 km
100 Mbps | Fibre monomode | LC | 10 km | Garantie à vie
Module de transceiver SFP 100Base-ZX à fibre optique 100 Mb/s - Conforme aux normes MSA - Monomode LC - 80 km
100 Mbps | Fibre monomode | LC | 80 km | Garantie à vie
Module de transceiver SFP 100Base-EX à fibre optique 100 Mb/s - Conforme aux normes MSA - Monomode LC - 40 km
100 Mbps | Fibre monomode | LC | 40 km | Garantie à vie
Module de transceiver SFP 100Base-BX fibre optique 100 Mb/s (Charge montante) - Conforme aux normes MSA - Monomode LC - 10 km
100 Mbps | Fibre monomode | LC | 10 km | Garantie à vie
Module de transceiver SFP 100Base-BX fibre optique 100 Mb/s (Charge descendante) - Conforme aux normes MSA - Monomode LC - 10 km
100 Mbps | Fibre monomode | LC | 10 km | Garantie à vie
Module de transceiver SFP 100Base-LH à fibre optique 100 Mb/s - Conforme aux normes MSA - Monomode LC - 80 km
100 Mbps | Fibre monomode | LC | 80 km | Garantie à vie
Accessoires
Câble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 1 m LC - LC
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble fibre optique duplex multimode 50/125 OM2 de 2 m - LC vers LC - LSZH - Orange
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble fibre optique duplex multimode 50/125 OM2 de 3 m - LC vers LC - LSZH - Orange
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 5 m LC - LC
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 10 m LC - LC
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Support produit
Fiche techniques
-
SFP100BFXST_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis