Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Module de transceiver SFP+ 10GBase-LR à fibre optique 10 Gigabit - Conforme aux normes MSA - Monomode LC - 10 km
10 Gbps | Fibre monomode | LC | 10 km | Garantie à vie
Nº de produit : SFP10GBLRST
- Créez des connexions 10 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-LR
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
Le SFP10GBLRST est un transceiver SFP à fibre optique conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 10GBASE-LR conformes aux normes MSA. Le module de transceiver SFP+ prend en charge une distance maximale de 10 km et fournit une connectivité 10 GbE fiable via un câblage de fibre optique.
Spécifications techniques :
- Longueur d'onde : 1310 nm
- Vitesse de transfert maximale : 10 Gbit/s
- Type : fibre monomode
- Type de connexion : connecteur LC
- Distance maximale de transfert : 10 km
- Consommation électrique : moins de 1,3 watts
- Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui
Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.
SFPs StarTech.com
Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseaux fiables.
Applications
- Remplacez les modules SFP+ défectueux ou endommagés
- Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
3715546
Tech Data - Belgium
4631391
UPC Code
065030873437
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | MSA Compliant | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3ae 10GBASE-LR | |
WDM | Non | |
Performance | ||
DDM | Oui | |
Distance de transfert max. | 10 km (6.2 mi) | |
Longueur d'onde | 1310nm | |
Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet | |
Réseaux compatibles | 10 Gb/s | |
Type de fibre optique | Monomode | |
Vitesse max. de transfert de données | 10 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - Fibre optique duplex LC Femelle | |
Alimentation | ||
Consommation électrique | < 1.3 W | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5~95 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Argent | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 30 mm [1.2 in] | |
Package Length | 11.5 cm [4.5 in] | |
Package Width | 90 mm [3.5 in] | |
Poids brut | 52 g [1.8 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Trancepteur SFP+ | |
Hauteur du produit | 1.3 cm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 13.9 mm [0.5 in] | |
Longueur du produit | 58.4 mm [2.3 in] | |
Poids du produit | 22 g [0.8 oz] | |
Type de boîtier | Aluminium |
Accessoires
Carte réseau PCI Express à 2 ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert et chipset Intel
Ajoutez deux ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s par port) au moyen du transcepteur SFP+ de votre choix couplés à votre poste de travail ou votre serveur
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4
Augmentez la performance de votre réseau au moyen du transceiver SFP+ 10 Gb de votre choix et connectez votre serveur compatible PCI-E à un réseau fibre optique 10 Gigabit
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM/SM
Bénéficiez d'une connectivité avancée sur fibre optique multimode ou monomode en ajoutant un port SFP+ ouvert (10GBase-LR/SR) à votre serveur ou votre poste de travail
Câble Réseau Fibre Optique LC vers LC Mâle / Mâle - Duplex Monomode 9/125 LSZH - Jaune 1 m
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble Réseau Fibre Optique LC vers LC Mâle / Mâle - Duplex Monomode 9/125 LSZH - Jaune 4 m
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble Réseau Fibre Optique LC vers LC Mâle / Mâle - Duplex Monomode 9/125 LSZH - Jaune 7 m
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble Réseau Fibre Optique LC vers LC Mâle / Mâle - Duplex Monomode 9/125 LSZH - Jaune 10 m
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Convertisseur de média fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Géré
Convertissez et prolongez une connexion en cuivre à haute vitesse (10Gbase-T) sur fibre optique (10Gbase-R) à l'aide d'un transceiver SFP+ 10 GbE de votre choix
Support produit
Fiche techniques
-
SFP10GBLRST_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis