StarTech.com

Module de transceiver SFP Gigabit RJ45 en cuivre - Compatible HP JD089B - 100 m

10/100/1000 Mbps | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie

Nº de produit : JD089BST

  • Garanti 100 % compatible avec HP JD089B
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
€ 69,99 EUR hors TVA
€ 84,69 EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle JD089BST est un module de transceiver en cuivre compatible avec HP JD089B, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque HP®. Il fournit une connectivité 1 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-T, avec une distance maximale de 100 m. 

Spécifications techniques : 

  • Vitesse de transfert maximale : 1 000 Mbit/s 
  • Type : cuivre 
  • Type de connexion : connecteur RJ45 
  • Distance maximale de transfert : 100 m 
  • MTBF : 4 655 371 heures 
  • Consommation électrique : moins de 1,3 watt 
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : non 

Ce module SFP en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.  

SFP StarTech.com 

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables. 

Applications

Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs HP 

Élargissez votre réseau à des segments distants 

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand HP
Normes de l’industrie IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Performance
DDM Non
Distance de transfert max. 100 m (328 ft)
MDIX auto Oui
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 4 655 371 heures
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type de fibre optique Cuivre
Vitesse max. de transfert de données 1 000 Mb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP conforme MSA ou HP
À utiliser avec l'équipement de réseau ou les convertisseurs de média à fibre optique 1 Gigabit
Alimentation
Consommation électrique < 1.3 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 13.8 mm [0.5 in]
Largeur du produit 13.7 mm [0.5 in]
Longueur du produit 68 mm [2.7 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 54 g [1.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP

Certifications

Produits associés

Paquet de 10 modules de transceiver SFP Gigabit RJ45 en cuivre - Compatible HP J8177C
J8177C10PKST
Paquet de 10 modules de transceiver SFP Gigabit RJ45 en cuivre - Compatible HP J8177C

1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie

€ 656,99 hors TVA
€ 794,96 incluant TVA
Module de transceiver SFP Gigabit RJ45 en cuivre - Compatible HP 453154-B21
453154B21ST
Module de transceiver SFP Gigabit RJ45 en cuivre - Compatible HP 453154-B21

1000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | TAA | Garantie à vie

€ 74,99 hors TVA
€ 90,74 incluant TVA
Paquet de 10 modules de transceiver SFP à fibre optique Gigabit - Compatible HP J4858C - Multimode LC avec DDM - 550 m
J4858C10PKST
Paquet de 10 modules de transceiver SFP à fibre optique Gigabit - Compatible HP J4858C - Multimode LC avec DDM - 550 m

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

€ 534,99 hors TVA
€ 647,34 incluant TVA
Module de transceiver SFP+ à fibre optique GbE - Compatible HP J4859C - Monomode / Multimode LC avec DDM - 10 km / 550 m
J4859CST
Module de transceiver SFP+ à fibre optique GbE - Compatible HP J4859C - Monomode / Multimode LC avec DDM - 10 km / 550 m

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

€ 81,99 hors TVA
€ 99,21 incluant TVA
Paquet de 10 modules de transceiver SFP+ à fibre optique GbE - Compatible HP J4859C - Monomode / Multimode LC - 10 km / 550 m
J4859C10PKST
Paquet de 10 modules de transceiver SFP+ à fibre optique GbE - Compatible HP J4859C - Monomode / Multimode LC - 10 km / 550 m

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode et multimode | LC | 10 km | Garantie à vie

€ 726,99 hors TVA
€ 879,66 incluant TVA
Module de transceiver SFP+ à fibre optique 10 Gigabit Ethernet - Compatible HP JD092B - Multimode LC avec DDM - 300 m
€ 311,99 hors TVA
€ 377,51 incluant TVA
Module de transceiver SFP+ à fibre optique 10 Gigabit Ethernet - Compatible HP J9150A - Multimode LC avec DDM - 300 m
€ 334,99 hors TVA
€ 405,34 incluant TVA
Module de transceiver SFP+ à fibre optique 10 Gigabit Ethernet - Compatible HP 455883-B21
455883B21ST
Module de transceiver SFP+ à fibre optique 10 Gigabit Ethernet - Compatible HP 455883-B21

10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | TAA | Garantie à vie

€ 201,99 hors TVA
€ 244,41 incluant TVA
Module de transceiver SFP+ à fibre optique 10 Gigabit Ethernet - Compatible HP J9151A - Monomode LC avec DDM - 10 km
€ 519,99 hors TVA
€ 629,19 incluant TVA
Module de transceiver SFP à fibre optique Gigabit - Compatible HP J4858C - Multimode LC avec DDM - 550 m
J4858CST
Module de transceiver SFP à fibre optique Gigabit - Compatible HP J4858C - Multimode LC avec DDM - 550 m

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | Garantie à vie

€ 59,99 hors TVA
€ 72,59 incluant TVA

Accessoires