Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Extendeur WiFi 802.11b/g/n - Point d'accès / Répéteur sans fil N 300 Mb/s

Nº de produit : WFREPEAT300N

Créez ou prolongez la portée d'un réseau WiFi sans fil N (300 Mb/s)

Spécifications techniques
  • Modes de fonctionnement commutables vous permettant de choisir entre les fonctions de point d'accès WiFi et de répéteur de réseau sans fil

  • Conception pratique de fiche murale compatible avec les prises (Amérique du Nord/GB/Europe)

  • Conforme à la norme IEEE 802.11n (sans fil N) avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 300 Mb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Rétrocompatibilité avec les réseaux WiFi IEEE 802.11g et 802.11b

  • Prise en charge des authentifications sans fil WEP, WPA et WPA2

  • Pare-feu intégré avec filtrage des adresses IP, MAC et URL

  • Utilitaire de configuration intégré (basé sur Internet)

  • Deux antennes internes de 2 dBi

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 47,99 EUR hors TVA
€ 58,07 incluant TVA

Nº: WFREPEAT300N

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'extendeur sans fil N WFREPEAT300N offre deux modes de fonctionnement sélectionnables qui lui permettent d'être utilisé comme point d'accès ou répéteur, pour prolonger la portée de réseaux sans fil existants ou ajouter des capacités sans fil à un réseau câblé. Utilisant une conception de fiche murale, il permet un positionnement pratique ou dissimulé partout à proximité d'une prise de courant CA.

Utilisé en tant que répéteur sans fil N, le WFREPEAT300N peut étendre la portée efficace de tout réseau WiFi 802.11n, offrant une vitesse de transfert pouvant atteindre 300 Mb/s en amplifiant le signal WiFi pour éliminer les zones mortes et fournir un signal plus puissant dans les zones à obstruction qui réduiraient normalement la portée du réseau sans fil. L'extendeur de portée WiFi est également rétrocompatible avec les réseaux 802.11b/802.11g pour une extension de réseau souple avec des routeurs sans fil qui utilisent des normes antérieures.

Utilisé comme point d'accès sans fil, le WFREPEAT300N peut ajouter des capacités sans fil N à tout routeur câblé pour une praticité et une évolutivité de réseau optimales.

Afin de garantir une sécurité maximale et d'empêcher toute intrusion sur le réseau, l'extendeur/répéteur sans fil N offre un pare-feu intégré avec filtrage d'adresse IP, MAC et URL. De plus, il prend en charge les protocoles de sécurité WiFi (WEP/WPA/WPA2).

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Les modes de fonctionnement commutables (mode de répéteur sans fil N, mode de point d'accès) offrent une solution polyvalente pour les réseaux câblés et sans fil
  • Le répéteur WiFi utilise une conception à fiche murale pratique, qui permet de le placer partout à proximité d'une prise de courant CA
  • Rétrocompatibilité avec les normes sans fil B/G et sécurité intégrée (WEP/WPA/WPA2) pour plus de polyvalence dans divers environnements
Applications
  • Prolongez la portée ou augmentez la force d'un signal sans fil N pour couvrir une zone plus grande avec une prise en charge rétrocompatible des réseaux sans fil B/G
  • Éliminez les zones mortes ou les signaux faibles des réseaux sans fil qui résultent des obstructions comme les murs
  • Transformez un routeur Ethernet câblé existant en point d'accès sans fil N, au lieu d'acheter un nouveau routeur
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 2x2:2 (TxR:S)
ID du chipset Realtek - RTL8196C
Interface Sans-fil
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Performance
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Distance max. 300 m / 950 ft
Modulation DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Plage de fréquences 2.4 ~ 2.485 GHz
Prise en charge duplex complet Oui
Vitesse max. de transfert de données 300 Mb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-45 Femelle
1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Prise électrique CA disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison/activité sans fil
1 - Alimentation
1 - Liaison/activité Ethernet
Alimentation
Tension d'entrée 110V-240V AC
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 50 mm [2 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur du produit 110 mm [4.3 in]
Poids du produit 130 g [4.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 220 g [7.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répétiteur sans fil N
1 - Câble Ethernet RJ45
3 - Fiche de prise murale interchangeable (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction

Câbles Patch Cat 5e (3)

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

6 ft Cat5e Blue Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 6ft Patch Cord

Créez des connexions réseau Fast Ethernet grâce à ce câble Cat5e haute qualité avec prise en charge PoE

€ 1,99 hors TVA
€ 2,41 incluant TVA

Cat5e (UTP) Patch Cable - Black
M45PATCH10BK

Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 10 ft. - Black

Créez des connexions réseau Fast Ethernet grâce à ce câble Cat5e haute qualité avec prise en charge PoE

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA

Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 30 ft, Red
45PATCH30RD

Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 30 ft, Red

Créez des connexions réseau Fast Ethernet grâce à ce câble Cat5e haute qualité avec prise en charge PoE

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA

Adaptateurs réseau sans fil (1)

Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g  1T1R
USB150WN1X1

Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R

Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB

€ 16,99 hors TVA
€ 20,56 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis