Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur USB 3.0 réseau sans fil AC1200 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac

Nº de produit : USB867WAC22

Ajoutez une connectivité bibande sans fil AC à un ordinateur portable ou de bureau via USB 3.0

Spécifications techniques
  • Compatible sans fil AC1200 (867 Mb/s + 300 Mb/s)

  • Conforme aux normes 802.11 a/b/g/n/ac

  • Interface hôte USB 3.0

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge de la fréquence bibande 2,4/5 GHz (802.11ac est 5 GHz uniquement)

  • Configuration d'antenne 2 transmetteurs/2 récepteurs (2x2:2)

  • Prise en charge de la sécurité sans fil WEP (64-128 bits), WPA et WPA2

  • Touche WPS

  • Prend en charge la qualité de service WMM

  • Prend en charge le mode Soft AP

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 66,99 EUR hors TVA
€ 81,06 incluant TVA

Nº: USB867WAC22

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur réseau sans fil USB 3.0 AC1200 USB867WAC22 permet d'ajouter la connectivité sans fil AC à un ordinateur portable ou de bureau par USB 3.0.

Les applications réseau comme la lecture de vidéos HD en continu, la conférence en ligne, le transfert de fichiers et le jeu demandent de plus en plus de capacités. Couplé à un routeur 802.11ac, cet adaptateur sans fil AC confère une vitesse et une portée exceptionnelles à votre réseau sans fil professionnel ou domestique. L'adaptateur WiFi bibande prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 867 Mb/s sur une bande de 5 GHz (soit trois fois la vitesse du sans fil-N), et 300 Mb/s sur une bande de 2,4 GHz.

Cette carte de réseau polyvalente est dotée d'une antenne 2T2R (deux transmetteurs et deux récepteurs) et d'un bouton WPS permettant l'enregistrement sécuritaire de l'appareil d'une seule touche. L'adaptateur est également rétrocompatible avec les réseaux 802.11a/b/g/n, ce qui permet de l'intégrer à nos périphériques de réseau.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Profitez d'une plus grande vitesse sans fil et d'une meilleure couverture avec compatibilité 802.11ac
  • Assurez une connexion sans fil rapide avec moins d'interférences sur un système bibande 2,4/5 GHz
  • Branchez-vous à des réseaux sans fil existants avec rétrocompatibilité 802.11a/b/g/n
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.13
Linux kernel 3.2 to 3.5.0

Applications
  • Remplacez ou mettez à niveau les capacités sans fil d'un ordinateur portable ou de bureau
  • Branchez-vous à la bande WiFi de 5 GHz la plus dégagée pour éviter les interférences provenant des appareils sans fil ordinaires comme les téléphones
  • Faites des conférences en ligne, transférez des fichiers, regardez des vidéos HD en continu ou jouez sans décalage, grâce à une connexion sans fil plus rapide
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 2x2:2 (TxR:S)
ID du chipset Realtek - RTL8812AU
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Type de bus USB 3.0
Performance
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Modulation DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Plage de fréquences 2.400GHz ~ 2.484GHz
5.180GHz ~ 5.805GHz
Prise en charge duplex complet Oui
Vitesse max. de transfert de données 867 Mb/s (5 GHz)
300 Mb/s (2,4 GHz)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.13
Linux kernel 3.2 to 3.5.0
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Remarque Mode Soft AP pris en charge sous Windows XP - 8.1
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 29 mm [1.1 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 16 g [0.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 108 g [3.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur sans fil USB
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Mini Clé USB Sans Fil N 150 Mbps - Adaptateur USB WiFi 802.11n/g 1T1R - Blanc
USB150WN1X1W

Mini Clé USB Sans Fil N 150 Mbps - Adaptateur USB WiFi 802.11n/g 1T1R - Blanc

Ajoutez une connectivité N sans fil haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via USB

€ 18,99 hors TVA
€ 22,98 incluant TVA

Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g  1T1R
USB150WN1X1

Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R

Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB

€ 16,99 hors TVA
€ 20,56 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis