Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Carte réseau PCI Express sans fil AC1200 double bande - Adaptateur PCIe WiFi 802.11ac

Nº de produit : PEX867WAC22

Ajoutez la connectivité haute vitesse 802.11ac WiFi à un PC grâce à un slot PCI Express avec fréquences bibandes de 2,4 et 5 GHz et jusqu'à 867 Mb/s

Spécifications techniques
  • Compatible sans fil AC1200 (867 Mb/s + 300 Mb/s)

  • Conforme aux normes 802.11 a/b/g/n/ac

  • Prise en charge de la fréquence bibande 2,4/5 GHz (802.11ac est 5 GHz uniquement)

Plus de Caractéristiques . . .
  • Interface hôte PCI Express

  • Configuration d'antenne 2 transmetteurs/2 récepteurs (2x2:2)

  • Inclut un support pour antenne magnétique permettant un montage latéral sur votre PC

  • Prend en charge la sécurité sans fil WEP (64-128 bits), WPA et WPA2

  • Prend en charge la qualité de service WMM

  • Prend en charge le mode Soft AP

  • Configurée avec support de hauteur standard, support demi-hauteur/faible encombrement inclus

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 103,99 EUR hors TVA
€ 125,83 incluant TVA

Nº: PEX867WAC22

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur de réseau sans fil PEX867WAC22 PCI Express AC1200 vous permet d'ajouter une connectivité bibande sans fil AC à un ordinateur de bureau par le biais d'un slot PCI-E.

Wireless-AC Network Adapter connected to included antennas and stand on top of a desktop PC

Pour faire face à la demande accrue des ressources réseau, cet adaptateur sans fil AC fournit une vitesse et une portée exceptionnelles à votre réseau sans fil au bureau ou à la maison lorsqu'il est couplé à un routeur 802.11ac. Cet adaptateur bibande WiFi prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 867 Mb/s sur une bande de 5 GHz (soit trois fois la vitesse du sans fil-N), et 300 Mb/s sur une bande de 2,4 GHz, ce qui en fait la solution idéale pour les applications comme le flux vidéo HP, la conférence en ligne, les transferts de fichiers et les jeux.

Cette carte sans fil PCI-E polyvalente comporte une antenne amovible 2T2R (2 transmetteurs, 2 récepteurs) ainsi qu'un support pour antenne magnétique, qui peut facilement être monté sur le haut ou le côté de votre PC. Par ailleurs, la carte contrôleur est équipée d'un support de hauteur standard et comprend un support faible encombrement/demi-hauteur pour les ordinateurs compacts. L'adaptateur est également rétrocompatible avec les réseaux 802.11a/b/g/n, ce qui permet de l'intégrer à vos périphériques de réseau.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Profitez d'une plus grande vitesse sans fil et d'une meilleure couverture avec compatibilité 802.11ac
  • Assurez un réseau sans fil rapide et fiable avec moins d'interférences sur un système bibande 2,4/5 GHz
  • Connectez-vous à des réseaux sans fil existants avec rétrocompatibilité 802.11a/b/g/n
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Applications
  • Remplacez ou mettez à niveau les capacités sans fil de votre système informatique de bureau
  • Branchez-vous à la bande WiFi de 5 GHz la plus dégagée pour éviter les interférences provenant des appareils sans fil ordinaires comme les téléphones
  • Faites des conférences en ligne, transférez des fichiers, regardez des vidéos HD en continu ou jouez sans décalage, grâce à une connexion sans fil plus rapide
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 2x2:2 (TxR:S)
ID du chipset Realtek - RTL8812AE
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Plage de fréquences 2.400 ~ 2.484GHz
5.180 ~ 5.850GHz
Prise en charge duplex complet Oui
Vitesse max. de transfert de données 867 Mb/s (5 GHz)
300 Mb/s (2,4 GHz)
Connecteur(s)
Ports externes 2 - RP-SMA (coaxial , subminiature A à polarité inversée) Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Slot PCI Express x1 (ou plus) disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison/activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 120 mm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 87 mm [3.4 in]
Poids du produit 82 g [2.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 388 g [13.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte sans fil AC PCI Express
2 - Antennes à double bande 5 dBi
1 - Support d'antenne
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur USB 3.0 réseau sans fil AC1200 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac
USB867WAC22

Adaptateur USB 3.0 réseau sans fil AC1200 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac

Ajoutez une connectivité bibande sans fil AC à un ordinateur portable ou de bureau via USB 3.0

€ 66,99 hors TVA
€ 81,06 incluant TVA

Adaptateur réseau sans fil N PCI Express 300 Mb/s - 802.11n/g 2T2R
PEX300WN2X2

Adaptateur réseau sans fil N PCI Express 300 Mb/s - 802.11n/g 2T2R

Ajoutez la connectivité sans fil N haute vitesse à un PC de bureau via PCI Express

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis