Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Point d'accès, routeur, répéteur sans fil AC750 double bande avec prise murale - 2,4 et 5 GHz

Nº de produit : WFRAP433ACD

Créez un point d'accès sans fil AC à partir d'une connexion réseau filaire, ou prolongez la portée de votre réseau WiFi

Spécifications techniques
  • Optez pour des solutions polyvalentes qui amélioreront votre réseau WiFi grâce à trois modes sans fil : extendeur, routeur et point d'accès

  • Fiche murale compacte ne nécessitant aucun adaptateur d'alimentation externe

  • Connexions 2,4 GHz (300 Mb/s) et 5 GHz (450 Mb/s) en même temps

Plus de Caractéristiques . . .
  • Accepte jusqu'à 32 utilisateurs WiFi en même temps

  • Compatible avec les normes IEEE 802.11ac/802.11a /802.11n/802.11g/802.11b

  • Ports WAN et LAN RJ45 de 10/100 Mb/s intégrés

  • Prise en charge des authentifications sans fil WEP, WPA et WPA2

  • Bouton WPS pour chiffrement sans fil d'une seule touche

  • 3 antennes 3dBi internes (2 pour 2,4 G et 1 pour 5 G)

  • Bouton de réinitialisation

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

DISCBE CPBE
INGBE
Disponible en
€ 84,99 EUR hors TVA
€ 102,84 incluant TVA

Nº: WFRAP433ACD

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce point d'accès sans fil, routeur et répéteur bibande facilite la création d'un réseau sans fil depuis votre connexion filaire ou permet d'augmenter la distance et la performance de votre réseau WiFi partout dans votre résidence ou votre bureau. 

Créez un réseau sans fil ou prolongez votre réseau WiFi

Il suffit de brancher l'extendeur sans fil AC à une prise murale pour configurer ou améliorer votre environnement sans fil grâce à l'un des trois modes de fonctionnement sélectionnables : point d'accès, routeur et répéteur. 

Point d'accès sans fil AC : ajoute des capacités sans fil à tout routeur câblé, pour une commodité et une évolutivité du réseau optimales.

Routeur sans fil : raccorde plusieurs appareils sans fil pour créer un réseau privé et établir la communication entre eux et Internet.

Répéteur AC sans fil : prolonge la portée de votre réseau sans fil 802.11ac sur toute la superficie de votre résidence ou de votre bureau. Il amplifie le signal pour éliminer les zones mortes et assurer ainsi une puissance supérieure dans les zones obstruées susceptibles de réduire la portée du réseau sans fil. L'extendeur WiFi est également rétrocompatible avec les réseaux 802.11b/802.11g/802.11n, ce qui signifie que vous pouvez l'employer avec des routeurs sans fil aux normes plus anciennes.

AC750 ultrarapide

Grâce à sa technologie bibande, ce PA sans fil, routeur et répéteur assure des connexions simultanées en 2,4 GHz et 5 GHz. Ultrarapides, les vitesses sans fil atteignent respectivement 300 Mb/s et 450 Mb/s sur ces deux bandes. Moins encombrée, la bande de 5 GHz est idéale pour la diffusion vidéo continue en HD ou le jeu en ligne.

Sécurité intégrée

Du côté de la sécurité et de la protection contre les intrusions sur le réseau, l'extendeur sans fil AC prend en charge les protocoles de sécurité WiFi courants comme WEP, WPA et WPA2.

Format de fiche murale compact et portable

Grâce à son format de fiche murale compact, cet appareil s'installe là où il y a une prise CC libre. Sa petite taille en fait un accessoire portable. De plus, il comprend des fiches amovibles EU/UK/US, extrêmement pratiques en voyage.

Le modèle WFRAP433ACD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Prolongez la portée ou augmentez la force d'un signal 802.11ac pour couvrir une zone plus grande avec une prise en charge rétrocompatible des réseaux sans fil B/G
  • Éliminez les zones mortes ou les signaux faibles des réseaux sans fil qui résultent des obstructions comme les murs
  • Transformez votre routeur Ethernet câblé en point d'accès sans fil AC, au lieu d'acheter un nouveau routeur
  • Créez un réseau privé en raccordant plusieurs appareils sans fil pour établir la communication entre eux et Internet
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 2.4G 2T2R, 5G 1T1R
ID du chipset Realtek - RTL8881AN
Realtek - 8192ER
Interface Sans-fil
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.11ac/ 802.11a / 802.11n/ 802.11g/ 802.11b
Performance
Auto-négociation Oui
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Distance max. 300 m / 950 ft
MDIX auto Oui
Plage de fréquences 2.4 ~ 5GHz
Prise en charge duplex complet Oui
Vitesse max. de transfert de données 300 Mb/s à 2,4 GHz et 450 Mb/s à 5 GHz
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - RJ-45 Femelle
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Prise électrique CA disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison LAN/activité
1 - Liaison/activité WAN
1 - Liaison/activité WiFi
Alimentation
Consommation électrique 3W/4W (avg/max)
Courant d'entrée 0.1A Max
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 10% ~ 90%
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 70 mm [2.8 in]
Largeur du produit 50 mm [2 in]
Longueur du produit 61 mm [2.4 in]
Poids du produit 102 g [3.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 229 g [8.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Point d'accès sans fil AC avec fiche murale
1 - network cable
3 - Fiches murales interchangeables (Amérique du Nord / GB / EU)

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis