StarTech.com

Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet - Montage sur rail DIN

Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

Nº de produit : NETRS2321P

  • Son robuste boîtier en aluminium favorise sa fiabilité
  • Débit en bauds rapide de 460,8 Kb/s
  • Peut être monté sur une surface ou un rail DIN au moyen du support de fixation intégré et des clips de rail DIN inclus
En voir plus
  • Compatible avec le logiciel d'application série StarTech.com gratuit pour iOS, Android et le navigateur Chrome (NETRSAPP)
  • Prend en charge Telnet, pour la communication indépendante du système d'exploitation, idéal pour les utilisateurs des systèmes Windows, Mac et Linux®
  • Configuration possible avec le logiciel utilitaire (Windows seulement) ou un navigateur Web
  • Prise en charge des protocoles DHCP, HTTP, ICMP, ARP, IP, UDP, TCP
  • Conforme aux normes IEEE 802.3 et IEEE 802.3u
€ 175,99 EUR hors TVA
€ 212,95 EUR incluant TVA

Présentation

Le serveur de périphériques série 1 port est une solution série sur IP efficace qui vous permet de vous connecter à, de configurer et de gérer à distance un périphérique série RS232 sur un LAN (réseau local).

Accédez à vos périphériques série à distance

Ce serveur de périphériques polyvalent est conçu pour fonctionner de façon homogène avec vos ports série intégrés, tout en offrant un débit en bauds plus rapide que de nombreux autres serveurs de périphériques (jusqu’à 460,8 Kb/s).Ce serveur de périphériques fournit les outils dont vous avez besoin pour communiquer avec des périphériques RS-232 distants comme s’ils étaient directement connectés.

Configuration et fonctionnement flexibles

Il offre une configuration polyvalente par navigateur Internet ou par logiciel via un port COM virtuel pour une personnalisation de l’appareil en fonction de votre application. De plus, le logiciel communique directement avec le serveur de périphériques et peut donc être utilisé dans les environnements virtuels (MV) lorsque plusieurs machines virtuelles partagent le même matériel.

Ce serveur de périphériques offre également la configuration Telnet à distance et la prise en charge des protocoles IP, HTTP, ICMP, DHCP, ARP, TCP et UDP.

Le boîtier en aluminium offre une durabilité sur laquelle vous pouvez compter

Doté d’un boîtier robuste en aluminium et de supports pour un montage en surface ou sur rail DIN, le serveur de périphériques série fournit une interface série distante durable pour les applications d’automatisation industrielle, de sécurité, de point de vente et bien d’autres.

Le modèle NETRS2321P bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Accédez à un périphérique série où que vous soyez grâce à une connexion par IP
  • Montage sur des rails DIN ou sur un mur grâce aux supports de fixation installés
  • Adapté aux environnements extrêmes grâce à son boîtier robuste en aluminium

Applications

Fabrication (machines à commande numérique, équipement de commande de processus, lecteurs de code à barres, imprimantes série)

Sécurité (contrôle UPS, panneaux de clé d'accès, caméras vidéo, lecteurs de carte)

Contrôle de l'environnement (éclairage, température, horloges)

Point de vente (lecteurs de carte de crédit/débit, imprimantes de reçus, lecteurs de code à barres, caisses enregistreuses, balances)

Hôpital (équipement de surveillance des patients, stations d’infirmières)

Réception d'hôtel (imprimantes série, lecteurs de code à barres, clavier, souris, imprimante de reçus, lecteur de carte de crédit/débit)

Salons de réception/restaurants (lecteur de carte de crédit/débit, imprimantes série)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface Série
Nombre de ports 1
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux RTS/CTS, aucun
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
MDIX auto Oui
Parité Even, Odd, None
Protocole série RS-232
Protocoles pris en charge DHCP, TCP/IP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, Telnet
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Linux: The included software does not support Linux to emulate a local COM port. Linux users would need to use Telnet.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Prêt
1 - Liaison/activité
1 - Tx/Rx
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 19.2
Courant de sortie 1.6 A
Courant d'entrée 0.36 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 23 mm [0.9 in]
Largeur du produit 53 mm [2.1 in]
Longueur du produit 86 mm [3.4 in]
Poids du produit 92 g [3.2 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 416 g [14.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Serveur de périphériques série sur IP
1 - Kit de rail DIN
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - CD de logiciel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Linux: The included software does not support Linux to emulate a local COM port. Linux users would need to use Telnet.

Certifications

Produits associés

Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)
NETRS2321POE
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)

Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

€ 190,99 hors TVA
€ 231,10 incluant TVA

Accessoires