StarTech.com

Serveur de périphériques à 2 ports série RS232 vers IP Ethernet - Métallique et montable

Connectez, configurez et gérez à distance deux périphériques série RS232 sur réseau IP

Nº de produit : NETRS2322P

  • Deux ports série RS232 (DB9) intégrés dans un boîtier métallique durable parfait pour les milieux industriels
  • Supports de fixation intégrés qui facilitent l'installation du serveur sur un mur ou une surface
  • Entrée d'alimentation redondante avec l'adaptateur d'alimentation inclus ou un adaptateur de bornier de 9 à 36 V CC
En voir plus
  • Plage étendue de températures de fonctionnement de 0 °C à 85 °C
  • Débit en bauds pouvant atteindre 460,8 Kb/s
  • Gestion et personnalisation à distance par l'intermédiaire du logiciel VCOM sur Windows ou de l'interface Web
  • Prend en charge les protocoles Telnet, ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP et BOOTP
  • Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites dans l'air (15 kV) et par le contact (8 kV)
  • Port RJ45 10/100 Mb/s qui prend en charge les protocoles IEEE 802.3 (10BASE-T) et IEEE 802.3u (100BASE-TX)
€ 286,99 EUR hors TVA
€ 347,26 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface Série
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Performance
Bits de données 7, 8
Contrôle de flux XON/XOFF, RTS/CTS, aucun
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
Isolation 2500 Vrms
MDIX auto Oui
Parité None, Even, Odd, Space, Mark
Possibilité de gestion à distance Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Protection contre les surtensions Protection contre les ESD (décharges d'électricité statique) :

15 kV Modèle de corps humain (HBM)
15 kV Air CEI 1000-4-2
8 kV Contact CEI 1000-4-2
Protocole série RS-232
Protocoles pris en charge ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Bornier (2 fils)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Logiciel Virtual COM - Windows® uniquement :
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Remarque : le matériel du serveur de périphériques est compatible avec Mac OS® et Linux ® ; cependant, le logiciel Virtual COM fourni n'est pas compatible avec ces systèmes d'exploitation.
Lorsqu'il est utilisé avec un système d'exploitation Mac ou Linux, le serveur de périphériques ne peut être configuré qu'à l'aide de l'interface utilisateur graphique Web.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Etat
2 - Port 1
2 - Port 2
1 - LAN 10/100 Mb/s
1 - Liaison/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 1.5 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Température de stockage -45°C to 130°C (-49°F to 266°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.3 cm [0.9 in]
Largeur du produit 81 mm [3.2 in]
Longueur du produit 11.2 cm [4.4 in]
Poids du produit 320 g [11.3 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Poids brut 685 g [24.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Serveur de périphériques série 2 ports
1 - Bornier (2 fils)
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - CD de logiciel
1 - Guide de démarrage rapide
Auto-négociation Oui

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Logiciel Virtual COM - Windows® uniquement :
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Remarque : le matériel du serveur de périphériques est compatible avec Mac OS® et Linux ® ; cependant, le logiciel Virtual COM fourni n'est pas compatible avec ces systèmes d'exploitation.
Lorsqu'il est utilisé avec un système d'exploitation Mac ou Linux, le serveur de périphériques ne peut être configuré qu'à l'aide de l'interface utilisateur graphique Web.

Certifications

Produits associés

Serveur de périphériques à 1 port série RS232 vers IP Ethernet avec montage sur rail DIN
NETRS232
Serveur de périphériques à 1 port série RS232 vers IP Ethernet avec montage sur rail DIN

Une façon économique de connecter, configurer et gérer à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

€ 126,99 hors TVA
€ 153,66 incluant TVA
Serveur Industriel 1 Port Série RS232 /422 / 485 sur IP Ethernet WiFi avec Alimentation Redondante
NETRS232485W
Serveur Industriel 1 Port Série RS232 /422 / 485 sur IP Ethernet WiFi avec Alimentation Redondante

Connectez-vous à, configurez et gérez un périphérique série RS232 ou RS422/485 à distance sur une connexion WiFi/filaire

€ 327,99 hors TVA
€ 396,87 incluant TVA
Convertisseur Ethernet vers 4 Ports Série RS232 /422 / 485 sur IP avec Alimentation PoE - 2x Ports 10/100 Mbps
NETRS42348PD
Convertisseur Ethernet vers 4 Ports Série RS232 /422 / 485 sur IP avec Alimentation PoE - 2x Ports 10/100 Mbps

Gérez à distance 4 périphériques série industriels RS232 ou RS422/485 sur un réseau IP avec ports Ethernet 10/100 redondants

€ 689,99 hors TVA
€ 834,89 incluant TVA
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet - Montage sur rail DIN
NETRS2321P
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet - Montage sur rail DIN

Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

€ 175,99 hors TVA
€ 212,95 incluant TVA

Accessoires