StarTech.com

Câble USB 3.0 de transfert de données pour Mac et Windows

Transférez rapidement et facilement tous vos fichiers Windows® ou Mac vers votre nouvel ordinateur

Nº de produit : USB3LINK

  • Transférez rapidement des fichiers de votre ancien vers votre nouvel ordinateur, par USB 3.0 (5 Gb/s)
  • Prise en charge d'un grand nombre de systèmes d'exploitation, fonctionnement intuitif avec des ordinateurs Windows et Mac
  • Compatible avec les logiciels Windows Easy Transfer et PCLinq pour migrer vers des versions plus récentes de Windows (y compris Windows 10 via PCLinq)
En voir plus
  • Logiciel PCLinq pour transfert bidirectionnel de fichiers entre des systèmes d'exploitation compatibles
  • Le logiciel est stocké sur le câble, aucun CD ni téléchargement
  • Câble pratique de 2 m de longueur
€ 45,99 EUR hors TVA
€ 55,65 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Prolific - PL27A1
Nombre de ports 1
Performance
MTBF 500 000
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.7.5 à 10.15

Remarque : le logiciel PCLinq fourni est requis sous Windows 10, 8.1 et Mac OS® Sous Windows 10 et 8.1, Microsoft a supprimé la prise en charge des câbles du logiciel Windows Easy Transfer.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Liaison/activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.1 cm [0.5 in]
Largeur du produit 24 mm [0.9 in]
Longueur du produit 1.9 m [6.1 ft]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Poids brut 128 g [4.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 3.0 de transfert de données
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.7.5 à 10.15

Remarque : le logiciel PCLinq fourni est requis sous Windows 10, 8.1 et Mac OS® Sous Windows 10 et 8.1, Microsoft a supprimé la prise en charge des câbles du logiciel Windows Easy Transfer.

Certifications